您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HBA01 16 - 手轮·压纹手轮·无开口·转动手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/hba01_16.prj},{NB=HBA11-D50-d8},{CODE=HBA11},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{AN=luodingsuojinxing},{SMAT=A5056},{SSUR=heiseyangjiyanghuachuli},{BMAT=PA6 (black)},{LMAT=1215MS},{LSUR=fahei},{D=50},{DD=8},{DDPOOL=8,10},{L=18.8},{L1=17.0},{B=13},{H=28},{HH=13},{HH1=18},{HH2=7.5},{D1=27},{M=5},{WEI=0.09},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AN
安装方式
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
SSUR
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
LMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
D1
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HBA01-D40-d8
HBA01
转动手柄型
圆孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
40
18.8
14.5
13
25
12
15
0.0
22
0
0.05
HBA01-D50-d10
HBA01
转动手柄型
圆孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
50
18.8
17.0
13
28
13
18
0.0
27
0
0.09
HBA01-D63-d12
HBA01
转动手柄型
圆孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
63
20.8
23.0
14
32
14
22
0.0
35
0
0.16
HBA01-D80-d16
HBA01
转动手柄型
圆孔型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
80
23.8
30.0
16
40
15
28
0.0
45
0
0.30
HBA02-D40-d8
HBA02
转动手柄型
圆孔型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
40
18.8
14.5
13
25
12
15
0.0
22
0
0.05
HBA02-D50-d10
HBA02
转动手柄型
圆孔型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
50
18.8
17.0
13
28
13
18
0.0
27
0
0.09
HBA02-D63-d12
HBA02
转动手柄型
圆孔型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
63
20.8
23.0
14
32
14
22
0.0
35
0
0.16
HBA02-D80-d16
HBA02
转动手柄型
圆孔型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
80
23.8
30.0
16
40
15
28
0.0
45
0
0.30
HBA11-D40-d6
HBA11
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
40
18.8
14.5
13
25
12
15
6.5
22
5
0.05
HBA11-D50-d8
HBA11
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
50
18.8
17.0
13
28
13
18
7.5
27
5
0.09
HBA11-D63-d10
HBA11
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
63
20.8
23.0
14
32
14
22
9.0
35
5
0.16
HBA11-D80-d12
HBA11
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
黑色阳极氧化处理
PA6 (黑色)
1215MS
发黑
80
23.8
30.0
16
40
15
28
12.5
45
6
0.30
HBA12-D40-d8
HBA12
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
40
18.8
14.5
13
25
12
15
6.5
22
5
0.05
HBA12-D50-d10
HBA12
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
50
18.8
17.0
13
28
13
18
7.5
27
5
0.09
HBA12-D63-d12
HBA12
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
63
20.8
23.0
14
32
14
22
9.0
35
5
0.16
HBA12-D80-d16
HBA12
转动手柄型
螺钉锁紧型
A5056
本色阳极氧化处理
PA6 (白色)
1215MS
发黑
80
23.8
30.0
16
40
15
28
12.5
45
6
0.30
HBA16-D40-d8
HBA16
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS304
-
SUS304
SUS304
-
40
18.8
14.5
13
25
12
15
6.5
22
5
0.15
HBA16-D50-d10
HBA16
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS304
-
SUS304
SUS304
-
50
18.8
17.0
13
28
13
18
7.5
27
5
0.26
HBA16-D63-d12
HBA16
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS304
-
SUS304
SUS304
-
63
20.8
23.0
14
32
14
22
9.0
35
5
0.46
HBA16-D80-d16
HBA16
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS304
-
SUS304
SUS304
-
80
23.8
30.0
16
40
15
28
12.5
45
6
0.86
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表