카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAB51
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hab51
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab51/hab51-zpt.prj},{NB=HAB51-12},{CODE=HAB51},{TYPE=Economic type/Support side},{MAT=S50C/①,③},{SUR=Blackening/①},{SPE=12},{D=10},{Q=20},{W=70},{W1=36.0},{H=43},{H1=35.0},{P=52},{D1=9.0},{D2=14.0},{T=11.0},{N=35.0},{C=25},{D3=14/15/16},{D4=10},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=9.6},{E=11},{F=9.15},{G=1.15},{UTCB=SAMBP-10},{D5=26},{D6=30.0},{L1=16.0},{L2=5.0},{D7=15.0},{PPATH=hab51-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material Quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
Φd
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
N
±0.02
ⁿ/ₐ
C
ES:0/EI:-0.02
ⁿ/ₐ
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
ⁿ/ₐ
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
ⁿ/ₐ
D4ES
ΦdES
ⁿ/ₐ
D4EI
ΦdEI
ⁿ/ₐ
A
ΦA Size of Groove for retaining ring
ⁿ/ₐ
E
E Size of Groove for retaining ring
ⁿ/ₐ
F
F Size of Groove for retaining ring
ⁿ/ₐ
G
G Size of Groove for retaining ring
ⁿ/ₐ
UTCB
Use the C block
ⁿ/ₐ
HAB51-10
HAB51
Economic type/Support sid...
S50C/①,③
Blackening/①
10
8
20
70
36.0
43
35.0
52
9.0
14.0
11.0
35.0
25
12/14/15
8
-0.005
-0.012
7.6
10
7.90
0.9
SAMBP-8
HAB51-12
HAB51
Economic type/Support sid...
S50C/①,③
Blackening/①
12
10
20
70
36.0
43
35.0
52
9.0
14.0
11.0
35.0
25
14/15/16
10
-0.005
-0.012
9.6
11
9.15
1.15
SAMBP-10
HAB51-15
HAB51
Economic type/Support sid...
S50C/①,③
Blackening/①
15
15
20
80
41.0
49
40.0
60
9.0
14.0
11.0
40.0
30
18/20
15
-0.005
-0.014
14.3
13
10.15
1.15
SAMBP-15
HAB51-20
HAB51
Economic type/Support sid...
S50C/①,③
Blackening/①
20
20
26
95
56.0
58
45.0
75
11.0
17.0
15.0
47.5
30
25/28
20
-0.005
-0.014
19.0
19
15.35
1.35
SAMBP-20
HAB51-25
HAB51
Economic type/Support sid...
S50C/①,③
Blackening/①
25
25
30
105
66.0
68
25.0
85
11.0
0.0
0.0
52.5
35
32/36
25
-0.005
-0.014
23.9
20
16.35
1.35
SAMBP-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성