카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAB41
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hab41
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab41/hab41-zpt.prj},{NB=HAB41-12},{CODE=HAB41},{TYPE=Economic type/Support side},{MAT=S50C/①,③,④,⑥},{SUR=Blackening/①,③,④,⑥},{SPE=12},{D=12},{Q=24},{Q1=6.0},{Q2=29.5},{Q3=6.0},{W=70},{W1=36.0},{H=43},{H1=35.0},{N=35.0},{C=25},{P=52},{P2=0},{P3=0},{D1=9.0},{D2=14.0},{T=11.0},{M1=M3},{S=19},{D3=14/15/16},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10.0},{B=36},{C1=15.00},{M=M12xP1},{L=11},{D5=28},{D6=0.0},{L1=18.0},{L2=0.0},{D7=15.0},{PPATH=hab41-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material Quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
Φd
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
Q2
ⁿ/ₐ
Q3
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
N
±0.02
ⁿ/ₐ
C
ES:0/EI:-0.02
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
ⁿ/ₐ
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
ⁿ/ₐ
D4ES
ΦdES
ⁿ/ₐ
D4EI
ΦdEI
ⁿ/ₐ
A
ΦA Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
B
B Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
C1
C Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread
ⁿ/ₐ
L
Nominal thread
ⁿ/ₐ
HAB41-10
HAB41
Economic type/Support sid...
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
10
10
24
6.0
29.5
6.0
70
36.0
43
35.0
35.0
25
52
0
0
9.0
14.0
11.0
M3
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8.0
36
15.00
M10xP1
11
HAB41-12
HAB41
Economic type/Support sid...
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
12
12
24
6.0
29.5
6.0
70
36.0
43
35.0
35.0
25
52
0
0
9.0
14.0
11.0
M3
19
14/15/16
12
-0.005
-0.012
10.0
36
15.00
M12xP1
11
HAB41-15
HAB41
Economic type/Support sid...
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
15
15
25
6.0
38.0
5.0
80
41.0
50
40.0
40.0
30
60
0
0
11.0
17.0
15.0
M3
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12.0
49
20.00
M15xP1
13
HAB41-20
HAB41
Economic type/Support sid...
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
20
20
42
10.0
52.0
10.0
95
56.0
58
45.0
47.5
30
75
22
10
11.0
17.0
15.0
M4
30
25/28/32
20
-0.005
-0.014
17.0
64
25.00
M20xP1
17
HAB41-25
HAB41
Economic type/Support sid...
S50C/①,③,④,⑥
Blackening/①,③,④,⑥
25
25
48
13.0
59.0
14.0
105
66.0
68
25.0
52.5
35
85
30
9
11.0
0.0
0.0
M5
35
32/36
25
-0.005
-0.014
22.0
65
30.00
M25xP1.5
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성