카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAB03
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hab03
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab03/hab03-zpt.prj},{NB=HAB03-12},{CODE=HAB03},{TYPE=Standard type/Fixed side},{MAT=(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)},{SUR=Blackening/①,③,⑤,⑥},{SPE=12},{D=12},{Q=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{DG6=36},{Z=54},{Q1=8.5},{E1=5},{G=44},{PCD=44},{D1=4.5},{D2=8.0},{T=4.5},{M1=M12x1.0},{S=19},{D3=14/15/16/18},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10},{B=36},{C=15},{M=M12xP1.0},{L=11},{D5=15},{D6=28},{D7=30},{L1=5},{L2=16},{L3=5},{PPATH=hab03-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material Quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
DG6
D
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
ⁿ/ₐ
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
ⁿ/ₐ
D4ES
ΦdES
ⁿ/ₐ
D4EI
ΦdEI
ⁿ/ₐ
A
ΦA Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
B
B Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
C
C Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread
ⁿ/ₐ
L
Nominal thread
ⁿ/ₐ
HAB03-10
HAB03
Standard type/Fixed side
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
Blackening/①,③,⑤,⑥
10
10
26
10
16
29.5
34
52
8.5
5
42
42
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8
36
15
M10xP1.0
11
HAB03-12
HAB03
Standard type/Fixed side
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
Blackening/①,③,⑤,⑥
12
12
26
10
16
29.5
36
54
8.5
5
44
44
4.5
8.0
4.5
M12x1.0
19
14/15/16/18
12
-0.005
-0.012
10
36
15
M12xP1.0
11
HAB03-15
HAB03
Standard type/Fixed side
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
Blackening/①,③,⑤,⑥
15
15
30
13
17
36.0
40
63
12.0
6
52
50
5.5
9.5
5.5
M15x1.0
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12
49
20
M15xP1.0
13
HAB03-20
HAB03
Standard type/Fixed side
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
Blackening/①,③,⑤,⑥
20
20
48
18
30
50.0
57
85
12.0
10
68
70
6.6
11.0
6.5
M20x1.0
30
25/28
20
-0.005
-0.014
17
64
25
M20xP1.0
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성