目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HAB03
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
滚珠丝杆支座组件
HAB03 圆形丝杆支座组件-固定侧/标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab03/hab03-zpt.prj},{NB=HAB03-12},{CODE=HAB03},{TYPE=Standard type/Fixed side},{MAT=(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)},{SUR=Blackening/①,③,⑤,⑥},{SPE=12},{D=12},{Q=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{DG6=36},{Z=54},{Q1=8.5},{E1=5},{G=44},{PCD=44},{D1=4.5},{D2=8.0},{T=4.5},{M1=M12x1.0},{S=19},{D3=14/15/16/18},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10},{B=36},{C=15},{M=M12xP1.0},{L=11},{D5=15},{D6=28},{D7=30},{L1=5},{L2=16},{L3=5},{PPATH=hab03-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
DG6
D
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
Q1
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
M
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
ΦD 搭配丝杆轴径
ⁿ/ₐ
D4
Φd 轴端部外径
ⁿ/ₐ
D4ES
Φd上偏差
ⁿ/ₐ
D4EI
Φd下偏差
ⁿ/ₐ
A
ΦA 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
B
B 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
C
C 轴端部加工尺寸
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹
ⁿ/ₐ
L
公称螺纹
ⁿ/ₐ
HAB03-10
HAB03
标准型/固定侧
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
发黑/①,③,⑤,⑥
10
10
26
10
16
29.5
34
52
8.5
5
42
42
4.5
8.0
4.5
M10x1.0
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8
36
15
M10xP1.0
11
HAB03-12
HAB03
标准型/固定侧
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
发黑/①,③,⑤,⑥
12
12
26
10
16
29.5
36
54
8.5
5
44
44
4.5
8.0
4.5
M12x1.0
19
14/15/16/18
12
-0.005
-0.012
10
36
15
M12xP1.0
11
HAB03-15
HAB03
标准型/固定侧
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
发黑/①,③,⑤,⑥
15
15
30
13
17
36.0
40
63
12.0
6
52
50
5.5
9.5
5.5
M15x1.0
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12
49
20
M15xP1.0
13
HAB03-20
HAB03
标准型/固定侧
(S45C/①,③)(SS400/⑤⑥)
发黑/①,③,⑤,⑥
20
20
48
18
30
50.0
57
85
12.0
10
68
70
6.6
11.0
6.5
M20x1.0
30
25/28
20
-0.005
-0.014
17
64
25
M20xP1.0
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表