피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAB01
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hab01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab01/hab01-zpt.prj},{NB=HAB01-12},{CODE=HAB01},{TYPE=Precision type fixed side},{MAT=S50C/②,③,④},{SUR=Blackening/②,⑤,⑥},{SPE=12},{D=12},{Z=54},{G=44},{Q=27},{H=10},{F=17},{DG6=36},{DG6ES=-0.009},{DG6EI=-0.025},{E=29.5},{Q1=7.5},{E1=5},{Q2=8.5},{E2=6},{PCD=44},{D1=4.5},{D2=8.0},{T=4},{M1=M3},{S=19},{D3=14/15/16},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10},{B=36},{C=15},{M=M12xP1.0},{L=11},{H1=12.0},{H2=6.5},{H3=2.40},{H4=8.70},{PPATH=hab01-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material Quality
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
D
Φd
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DG6
ΦD
ⁿ/ₐ
DG6ES
ΦDg6ES
ⁿ/ₐ
DG6EI
ΦDg6EI
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
Q1
Installation method A
ⁿ/ₐ
E1
Installation method A
ⁿ/ₐ
Q2
Installation method B
ⁿ/ₐ
E2
Installation method B
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
D1
Φd1
ⁿ/ₐ
D2
Φd2
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
ⁿ/ₐ
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
ⁿ/ₐ
D4ES
Φd上偏差
ⁿ/ₐ
D4EI
Φd下偏差
ⁿ/ₐ
A
ΦA Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
B
B Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
C
C Machining dimensions of shaft ends
ⁿ/ₐ
M
Nominal thread
ⁿ/ₐ
L
Nominal thread
ⁿ/ₐ
HAB01-8
HAB01-8
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
8
8
43
35
23
9
14
28
-0.007
-0.020
26.0
7.0
4
8.0
5
35
3.4
6.5
4
M3
14
10/12
8
-0.007
-0.020
4
32
9
M8xP1.0
10
HAB01-10
HAB01-10
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
10
10
52
42
27
10
17
34
-0.009
-0.025
29.5
7.5
5
8.5
6
42
4.5
8.0
4
M3
16
12/14/15
10
-0.005
-0.012
8
36
15
M10xP1.0
11
HAB01-12
HAB01-12
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
12
12
54
44
27
10
17
36
-0.009
-0.025
29.5
7.5
5
8.5
6
44
4.5
8.0
4
M3
19
14/15/16
12
-0.005
-0.012
10
36
15
M12xP1.0
11
HAB01-15
HAB01-15
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
15
15
63
52
32
15
17
40
-0.009
-0.025
36.0
10.0
6
12.0
8
50
5.5
9.5
6
M3
22
18/20
15
-0.005
-0.014
12
49
20
M15xP1.0
13
HAB01-20
HAB01-20
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
20
20
85
68
52
22
30
57
-0.010
-0.029
50.0
8.0
10
12.0
14
70
6.6
11.0
10
M4
30
25/28
20
-0.005
-0.014
17
64
25
M20xP1.0
17
HAB01-25
HAB01-25
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
25
25
98
79
57
27
30
63
-0.010
-0.029
60.0
13.0
10
20.0
17
80
9.0
15.0
13
M5
35
32/36
25
-0.005
-0.014
20
76
30
M25xP1.5
20
HAB01-30
HAB01-30
HAB01
Precision type fixed side
S50C/②,③,④
Blackening/②,⑤,⑥
30
30
117
93
62
30
32
75
-0.010
-0.029
61.0
14.0
12
17.0
18
95
11.0
17.5
15
M6
40
40/50
30
-0.005
-0.015
25
72
38
M30xP1.5
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성