You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
Modèles CAO
Se connecter
Créer compte
Mot de passe?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Publicité
Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Catalogues certifiés
Catégories
Pays
Selon Normes
Langues disponibles pour le catalogue:
English
français
English
Information sur label de qualité
Catalogue: HPC
Créé le: 16.03.2011
Quelques particularités du catalogue:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
H 2 - Helical gear - Crossed axis - Steel - Module 2.0
HPC
Gears and sprockets
Helical gears
Crossed axis helical gears
Powered by
Choix du modèle CAO
{hpc/v4/hel_gear/cross/h2.prj},{NB=hpc_H2-46_DP},{MAT=Acier},{TYP=H},{FORM=DP},{MOD=2.0},{Z=46},{P=130.11},{D=134.11},{M=50},{A=20},{MAS=2.176},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
Propriétés du filtre
Appliquer filtre
Supprimer filtre
Annuler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
Nomenclature
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - H2-10
H2-10
Steel
2.0
10
28.28
32.28
22
12
0.109
HPC - H2-15
H2-15
Steel
2.0
15
42.43
46.43
30
15
0.250
HPC - H2-16
H2-16
Steel
2.0
16
45.25
49.25
30
15
0.280
HPC - H2-20
H2-20
Steel
2.0
20
56.57
59.57
40
20
0.445
HPC - H2-25
H2-25
Steel
2.0
25
70.71
74.71
50
20
0.742
HPC - H2-26
H2-26
Steel
2.0
26
73.54
77.54
50
20
0.791
HPC - H2-30
H2-30
Steel
2.0
30
84.85
88.85
50
20
1.007
HPC - H2-35
H2-35
Steel
2.0
35
98.99
102.99
50
20
1.319
HPC - H2-36
H2-36
Steel
2.0
36
101.82
105.82
50
20
1.387
HPC - H2-40
H2-40
Steel
2.0
40
113.14
117.14
50
20
1.680
HPC - H2-45
H2-45
Steel
2.0
45
127.28
131.28
50
20
2.088
HPC - H2-46
H2-46
Steel
2.0
46
130.11
134.11
50
20
2.176
HPC - H2-50
H2-50
Steel
2.0
50
141.42
145.42
50
20
2.545
HPC - H2-55
H2-55
Steel
2.0
55
155.56
159.56
50
20
3.050
HPC - H2-60
H2-60
Steel
2.0
60
169.71
173.71
50
20
3.603
HPC - H2-65
H2-65
Steel
2.0
65
183.85
187.85
50
20
4.204
HPC - H2-70
H2-70
Steel
2.0
70
197.99
201.99
50
20
4.853
HPC - H2-76
H2-76
Steel
2.0
76
214.96
218.96
50
20
5.695
HPC - H2-80
H2-80
Steel
2.0
80
226.27
230.27
50
20
6.295
HPC - H2-86
H2-86
Steel
2.0
86
243.24
247.24
50
20
7.253
HPC - H2-90
H2-90
Steel
2.0
90
254.56
258.56
50
20
7.930
HPC - H2-96
H2-96
Steel
2.0
96
271.53
275.53
50
20
9.003
HPC - H2-100
H2-100
Steel
2.0
100
282.84
286.84
50
20
9.757
HPC - H2-110
H2-110
Steel
2.0
110
311.13
315.13
50
20
11.777
HPC - H2-120
H2-120
Steel
2.0
120
339.41
343.41
50
20
13.988
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF