GU46-13 - Coupling with hose connection
C Matic
Category Fittings
Couplings
GU Safety Line
EURO Profile
GU46
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/gu_safety_line/euro_profile/gu46/gu46-13_coupling_with_hose_connection.prj},{NB=7460340},{SHA256=cDJ193mSFcz0Hxc7oZfZuoapncCeUQht5WzT83k2bGg=},{INAME=07460340},{NAME=07460340},{NNCUSTOM=GU46-13},{NTCUSTOM=Coupling with hose connection},{NBCUSTOM=7460340},{LINACUSTOM=7460340},{STEPFILE=7460340},{PNGFILE=GU46-13},{DWGFILE=GU46-13},{CODE=7460340},{TYPE=GU46-13 08 00},{MAT=Aluminium},{TUBEID=8},{D1=9},{D1IN=.354},{D2=26},{D2IN=1.024},{L2=88.4},{L2IN=3.48},{CH=21},{G=129.4},{OZ=4.564},{DN=7.4},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=12},{WPP=174},{CONF1=ISO 4414},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEID
Øi Tube
[mm]
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
DN
[mm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
7460330
7460330
GU46-13 06 00
Aluminium
6
7
.276
26
1.024
88.4
3.48
21
128.0
4.515
7.4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
12
174
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7460340
7460340
GU46-13 08 00
Aluminium
8
9
.354
26
1.024
88.4
3.48
21
129.4
4.564
7.4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
12
174
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7460350
7460350
GU46-13 09 00
Aluminium
9
10
.394
26
1.024
88.4
3.48
21
130.6
4.607
7.4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
12
174
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7460360
7460360
GU46-13 10 00
Aluminium
10
11
.433
26
1.024
88.4
3.48
21
130.0
4.586
7.4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
12
174
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
07460380
07460380
GU46-13 13 00
Aluminium
13
14
.551
26
1.024
88.4
3.48
21
137.8
4.861
7.4
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
12
174
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성