GU43-12 - Female coupling
C Matic
Category Fittings
Couplings
GU Safety Line
ISO 6150 C Profile
GU43-DN8
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/couplings/gu_safety_line/iso_6150_c_profile/gu43-dn8/gu43-12_female_coupling.prj},{NB=7430202},{SHA256=7ivj1DeaVMTBg0b9XR2OnLi8ejLLiKOSrrdPmekJp+4=},{INAME=07430202},{NAME=07430202},{NNCUSTOM=GU43-12},{NTCUSTOM=Female coupling},{NBCUSTOM=7430202},{LINACUSTOM=7430202},{STEPFILE=7430202},{PNGFILE=GU43-12},{DWGFILE=GU43-12},{CODE=7430202},{TYPE=GU43-12 00 14},{MAT=Aluminium},{D1=G1/4},{D2=32},{D2IN=1.26},{L1=9},{L1IN=.354},{L2=72.7},{L2IN=2.862},{CH=21},{G=161.3},{OZ=5.690},{DN=8},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=10},{WPP=145},{CONF1=ISO 4414},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
DN
[mm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
7430202
7430202
GU43-12 00 14
Aluminium
G1/4
32
1.26
9
.354
72.7
2.862
21
161.3
5.690
8
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7430203
7430203
GU43-12 00 38
Aluminium
G3/8
32
1.26
10
.394
75.0
2.953
21
161.3
5.690
8
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
7430204
7430204
GU43-12 00 12
Aluminium
G1/2
32
1.26
11
.433
77.0
3.031
24
176.3
6.219
8
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
ISO 4414
RoHS
Pneumatic Equipments for ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성