您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GSH - 标准型氮气弹簧-不锈钢材质
上隆SAMLO
氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gas_springs/gsh.prj},{NB=GSH-D18-S80-N150},{TYPECODE=GSH},{D=18},{S=80},{N=150},{RFMAX=150},{RFMIN=201},{LMAX=247},{LMIN=167},{K=126.5},{MASS=190},{CATALOG=gsh.jpg},{PPATH=gsh/assmblies/gsh_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
气缸外径
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
N
氮气反作用力
ⁿ/ₐ
RFMAX
氮气反作用力(最大长度)
ⁿ/ₐ
RFMIN
氮气反作用力(最小长度)
ⁿ/ₐ
LMAX
最大长度
ⁿ/ₐ
LMIN
最小长度
ⁿ/ₐ
K
K(参考)
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
GSH-D18-S60-N100
GSH
18
60
100
100
134
207
147
104.5
140
GSH-D18-S60-N125
GSH
18
60
125
125
168
207
147
104.5
140
GSH-D18-S60-N150
GSH
18
60
150
150
201
207
147
104.5
140
GSH-D18-S60-N200
GSH
18
60
200
200
268
207
147
104.5
140
GSH-D18-S80-N100
GSH
18
80
100
100
134
247
167
126.5
190
GSH-D18-S80-N150
GSH
18
80
150
150
201
247
167
126.5
190
GSH-D18-S80-N200
GSH
18
80
200
200
268
247
167
126.5
190
GSH-D18-S80-N300
GSH
18
80
300
300
402
247
167
126.5
190
GSH-D18-S100-N100
GSH
18
100
100
100
134
287
187
145.5
200
GSH-D18-S100-N200
GSH
18
100
200
200
268
287
187
145.5
200
GSH-D18-S100-N300
GSH
18
100
300
300
402
287
187
145.5
200
GSH-D18-S100-N400
GSH
18
100
400
400
536
287
187
145.5
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FHL31 - 氮气弹簧 功能型 任停式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GSB22 - 氮气弹簧-气缸外径Φ22
上隆SAMLO
10.01.2024
GSE - 标准型氮气弹簧-带支架万向安装型
上隆SAMLO
09.12.2022
GSC - 标准型氮气弹簧-安装方向限定型
上隆SAMLO
09.12.2022
GSB15 - 氮气弹簧-气缸外径Φ15
上隆SAMLO
10.01.2024
FHL62 - 弹簧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GSB28 - 氮气弹簧-气缸外径Φ28
上隆SAMLO
10.01.2024
Gas springs
Bansbach easylift
04.05.2022
FGS - 氮气弹簧安装支架
上隆SAMLO
09.12.2022
FGSS - 氮气弹簧 -万向安装型-
Misumi
30.06.2021
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
26201 - 空气压力弹簧 不锈钢制
norelem
30.04.2024
GSD - 标准型氮气弹簧-万向安装型
上隆SAMLO
07.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表