您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GSD - 标准型氮气弹簧-万向安装型
上隆SAMLO
氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gas_springs/gsd.prj},{NB=GSD-D22-S120-N294},{TYPECODE=GSD},{D=22},{S=120},{N=294},{RFMAX=294},{RFMIN=402},{LMAX=440},{LMIN=320},{A=10.0},{K=287},{MASS=320},{CATALOG=gsd.jpg},{PPATH=gsd/assmblies/gsd_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
气缸外径
ⁿ/ₐ
S
行程
ⁿ/ₐ
N
氮气反作用力
ⁿ/ₐ
RFMAX
氮气反作用力(最大长度)
ⁿ/ₐ
RFMIN
氮气反作用力(最小长度)
ⁿ/ₐ
LMAX
最大长度
ⁿ/ₐ
LMIN
最小长度
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
K
K(参考)
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
GSD-D15-S50-N49
GSD
15
50
49
49
69
246
196
7.0
164
125
GSD-D15-S50-N70
GSD
15
50
70
70
90
246
196
7.0
164
125
GSD-D15-S50-N98
GSD
15
50
98
98
127
246
196
7.0
164
125
GSD-D15-S80-N49
GSD
15
80
49
49
69
330
250
7.0
218
150
GSD-D15-S80-N98
GSD
15
80
98
98
127
330
250
7.0
218
150
GSD-D15-S90-N49
GSD
15
90
49
49
69
360
270
7.0
238
155
GSD-D15-S90-N98
GSD
15
90
98
98
127
360
270
7.0
238
155
GSD-D15-S100-N49
GSD
15
100
49
49
69
386
286
7.0
254
170
GSD-D15-S100-N98
GSD
15
100
98
98
127
386
286
7.0
254
170
GSD-D18-S100-N196
GSD
18
100
196
196
255
386
286
8.0
253
210
GSD-D18-S100-N294
GSD
18
100
294
294
382
386
286
8.0
253
210
GSD-D18-S150-N196
GSD
18
150
196
196
265
526
376
8.0
343
280
GSD-D18-S150-N294
GSD
18
150
294
294
392
526
376
8.0
343
280
GSD-D22-S50-N196
GSD
22
50
196
196
265
246
196
10.0
163
215
GSD-D22-S50-N294
GSD
22
50
294
294
402
246
196
10.0
163
215
GSD-D22-S50-N392
GSD
22
50
392
392
529
246
196
10.0
163
215
GSD-D22-S50-N490
GSD
22
50
490
490
655
246
196
10.0
163
215
GSD-D22-S80-N196
GSD
22
80
196
196
274
330
250
10.0
217
270
GSD-D22-S80-N294
GSD
22
80
294
294
412
330
250
10.0
217
270
GSD-D22-S80-N392
GSD
22
80
392
392
539
330
250
10.0
217
270
GSD-D22-S80-N490
GSD
22
80
490
490
675
330
250
10.0
217
270
GSD-D22-S90-N196
GSD
22
90
196
196
265
360
270
10.0
237
280
GSD-D22-S90-N294
GSD
22
90
294
294
402
360
270
10.0
237
280
GSD-D22-S90-N392
GSD
22
90
392
392
529
360
270
10.0
237
280
GSD-D22-S90-N490
GSD
22
90
490
490
659
360
270
10.0
237
280
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-HFGSS_B - 经济型 氮气弹簧 - 安装方向限定型・HFGSS-B型 -
Misumi
28.09.2022
MPGR - Gas spring
nVent HOFFMAN
20.11.2023
GSC - 标准型氮气弹簧-安装方向限定型
上隆SAMLO
09.12.2022
GSB28 - 氮气弹簧-气缸外径Φ28
上隆SAMLO
10.01.2024
GSE - 标准型氮气弹簧-带支架万向安装型
上隆SAMLO
09.12.2022
LN06AG - 氮气弹簧-万向安装型
HEFA
29.04.2024
FGS - 氮气弹簧 -安装方向限定型-
Misumi
30.06.2021
GSH - 标准型氮气弹簧-不锈钢材质
上隆SAMLO
19.12.2022
FGSS - 氮气弹簧 -万向安装型-
Misumi
30.06.2021
BKHP-S45C - 氮气棒-标准型
TOHATSU伍全企业股份有限公司
15.04.2024
GS-8 to 70 - Industrial Gas Springs
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
GSB22 - 氮气弹簧-气缸外径Φ22
上隆SAMLO
10.01.2024
HFBRA - 氮气弹簧 氮气反作用力指定型用安装支架
Misumi
30.06.2021
GAS-303 - Gas Spring End Fittings & Mounts - L Mounting Bracket
Essentra Components
19.04.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表