GR
PCHEN
Roller Linear Guide GR Series
Powered by
CAD모델 선택
{pchen/gr/gr_asmtab.prj},{NB=GRH35HA1RR280Z0HM-20/20(0_0_0_01)},{SERIES=GR},{TYPE1=H : Square type},{TYPE1X=H},{SIZE=35},{TYPE2=HA : Long},{TYPE2X=HA},{CFT=},{CSR=},{NCR=1},{RFT=R},{RL=280.00},{CSP=},{PL=Z0},{AG=H},{NRA=},{DP=M},{EE=1},{E1=20.00},{POS1=0.00},{POS2=0.00},{POS3=0.00},{POS4=0.00},{H=55},{H1=6.5},{N=18.0},{W=70},{B=50},{B1=10.0},{C=72},{C1=0},{L1=106.5},{L=151.5},{K1=25.25},{G=12.0},{MXI=M8x12},{M=-},{MXI1=8},{MXI2=12.0},{T=12.0},{T1=0.0},{H2=16.00},{H3=19.6},{WR=34},{HR=30.2},{D=14.0},{HHX1=12.0},{DD=9.0},{P=40.0},{E=20.0},{SCREW=M8x25},{SCREW1=8},{SCREW2=25},{CA=73.1},{CO=142.0},{MR=2.930},{MP=2.600},{MY=2.600},{BWEIGHT=1.86},{RWEIGHT=6.06},{PPATH=assemblies/gr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TYPE1
Carriage type
ⁿ/ₐ
TYPE1X
Carriage type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
TYPE2
Carriage type
ⁿ/ₐ
TYPE2X
Carriage type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
G
[mm]
MXI
MxI
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
SCREW
Screw
[mm]
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
GRH25CA1RR220Z0HM-20/20
GR
H : Square type
H
25
CA : Standard
CA
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
0
64.5
97.9
20.75
12.0
M6x8
-
9.5
0.0
10.20
10.0
23
23.6
11.0
9
7.0
30.0
20.0
M6x20
27.7
57.1
0.758
0.605
0.605
0.55
3.08
GRH25HA1RR220Z0HM-20/20
GR
H : Square type
H
25
HA : Long
HA
40
5.5
12.5
48
35
6.5
50
0
81.0
114.4
21.50
12.0
M6x8
-
9.5
0.0
10.20
10.0
23
23.6
11.0
9
7.0
30.0
20.0
M6x20
33.9
73.4
0.975
0.991
0.991
0.70
3.08
GRH30CA1RR280Z0HM-20/20
GR
H : Square type
H
30
CA : Standard
CA
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
0
71.0
109.8
23.50
12.0
M8x10
-
9.5
0.0
9.50
13.8
28
28.0
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
39.1
82.1
1.445
1.060
1.060
0.82
4.41
GRH30HA1RR280Z0HM-20/20
GR
H : Square type
H
30
HA : Long
HA
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
0
93.0
131.8
24.50
12.0
M8x10
-
9.5
0.0
9.50
13.8
28
28.0
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
48.1
105.0
1.846
1.712
1.712
1.07
4.41
GRH35CA1RR280Z0HM-20/20
GR
H : Square type
H
35
CA : Standard
CA
55
6.5
18.0
70
50
10.0
50
0
79.0
124.0
22.50
12.0
M8x12
-
12.0
0.0
16.00
19.6
34
30.2
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
57.9
105.2
2.170
1.440
1.440
1.43
6.06
GRH35HA1RR280Z0HM-20/20
GR
H : Square type
H
35
HA : Long
HA
55
6.5
18.0
70
50
10.0
72
0
106.5
151.5
25.25
12.0
M8x12
-
12.0
0.0
16.00
19.6
34
30.2
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
73.1
142.0
2.930
2.600
2.600
1.86
6.06
GRW25CCZ1RR220Z0HM-20/20
GR
W : Flange type
W
25
CC : Flange
CC
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
40
64.5
97.9
15.75
12.0
-
M8
9.5
10.0
6.20
6.0
23
23.6
11.0
9
7.0
30.0
20.0
M6x20
27.7
57.1
0.758
0.605
0.605
0.67
3.08
GRW25HCZ1RR220Z0HM-20/20
GR
W : Flange type
W
25
HC : Flange Long
HC
36
5.5
23.5
70
57
6.5
45
40
81.0
114.4
24.00
12.0
-
M8
9.5
10.0
6.20
6.0
23
23.6
11.0
9
7.0
30.0
20.0
M6x20
33.9
73.4
0.975
0.991
0.991
0.86
3.08
GRW30CCZ1RR280Z0HM-20/20
GR
W : Flange type
W
30
CC : Flange
CC
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
44
71.0
109.8
17.50
12.0
-
M10
9.5
10.0
6.50
10.8
28
28.0
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
39.1
82.1
1.445
1.060
1.060
1.06
4.41
GRW30HCZ1RR280Z0HM-20/20
GR
W : Flange type
W
30
HC : Flange Long
HC
42
6.0
31.0
90
72
9.0
52
44
93.0
131.8
28.50
12.0
-
M10
9.5
10.0
6.50
10.8
28
28.0
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
48.1
105.0
1.846
1.712
1.712
1.42
4.41
GRW35CCZ1RR280Z0HM-20/20
GR
W : Flange type
W
35
CC : Flange
CC
48
6.5
33.0
100
82
9.0
62
52
79.0
124.0
16.50
12.0
-
M10
12.0
13.0
9.00
12.6
34
30.2
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
57.9
105.2
2.170
1.440
1.440
1.61
6.06
GRW35HCZ1RR280Z0HM-20/20
GR
W : Flange type
W
35
HC : Flange Long
HC
48
6.5
33.0
100
82
9.0
62
52
106.5
151.5
30.25
12.0
-
M10
12.0
13.0
9.00
12.6
34
30.2
14.0
12
9.0
40.0
20.0
M8x25
73.1
142.0
2.930
2.600
2.600
2.21
6.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성