카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 900 S - Adjustable slide units, type S, without adjusting spindle and conrol element
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable slide units
GN900
GN900 S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/verstellschlitten/gn900/gn900_s/gn900_s_asmtab.prj},{NB=Verstellschlitten GN900-50-170-100-S-2 (0)},{ARTNR=GN900-50-170-100-S-2},{B=50},{L1=170},{X=2},{D3=17},{D4=50},{D5=22},{H1=13.0},{H2=22.5},{H3=23},{H4=7.0},{H5=4.5},{H6=47},{L3=70},{L4=6},{L5=12},{L6=20},{L7=22},{L8=52},{L9=24},{L10=33},{L11=57},{L12=36},{L13=30},{S=30},{T=1.5},{TX1=3.0},{WX1=0.5},{BX1=49.0},{BX2=11.00},{BX3=23.0},{HX1=22.0},{HX2=15.5},{HX3=11.5},{HX4=5.1},{HX5=0.0},{HX6=0.0},{HX7=2.6},{RX1=2.4},{RX2=4.0},{RX3=0.00},{RX4=2.4},{LX3=18.0},{LX4=4.8},{LX5=14.7},{LX6=7.1},{LX7=13.8},{LX8=8.0},{LX9=4.5},{VERS=2},{LX10=6.0},{LX11=7.0},{LX12=17.0},{LX13=6.5},{LX14=4.0},{LX15=23.0},{LX16=4.0},{LX17=0.0},{LX18=7.1},{LX19=36.2},{LX20=3.0},{WEIGHT=0.3690},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-50-5-S-1
30
50
5
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0700
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-50-5-S-2
30
50
5
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0821
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-55-10-S-1
30
55
10
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0760
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-55-10-S-2
30
55
10
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0897
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-60-15-S-1
30
60
15
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0880
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-60-15-S-2
30
60
15
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.1017
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-65-20-S-1
30
65
20
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0795
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-65-20-S-2
30
65
20
M4x0,5
M3
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
28
22
16
1.0
0.0932
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-S-1
50
95
25
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.2520
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-S-2
50
95
25
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.2800
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-S-1
50
120
50
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.2760
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-S-2
50
120
50
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.2980
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-S-1
50
145
75
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.3060
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-S-2
50
145
75
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.5500
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-S-1
50
170
100
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.3400
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-S-2
50
170
100
M6x1
M4
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
36
30
30
1.5
0.3690
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-S-1
80
145
25
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
0.9500
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-S-2
80
145
25
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
0.8000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-S-1
80
170
50
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
1.0000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-S-2
80
170
50
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
1.0400
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-S-1
80
195
75
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
1.0800
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-S-2
80
195
75
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
1.1010
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-S-1
80
220
100
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
1.1600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-S-2
80
220
100
M8x1
M5
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
25
30
50
2.0
1.1890
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-185-25-S-1
120
185
25
M10x1
M5
26.3
45.0
46
13.8
10.0
160
10
18
25
30
80
2.0
2.5000
84798997
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성