카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 900 D - Adjustable slide units, type D, with adjustable handle
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable slide units
GN900
GN900 D
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/verstellschlitten/gn900/gn900_d/gn900_d_asmtab.prj},{NB=Verstellschlitten GN900-50-170-100-D-2 (0)},{ARTNR=GN900-50-170-100-D-2},{B=50},{L1=170},{D3=17},{D4=50},{D5=22},{H1=13.0},{H2=22.5},{H3=23},{H4=7.0},{H5=4.5},{H6=47},{L3=70},{L4=6},{L5=12},{L6=20},{L7=22},{L8=52},{L9=24},{L10=33},{L11=57},{L12=36},{L13=30},{S=30},{T=1.5},{TX1=3.0},{WX1=0.5},{BX1=49.0},{BX2=11.00},{BX3=23.0},{HX1=22.0},{HX2=15.5},{HX3=11.5},{HX4=5.1},{HX5=0.0},{HX6=0.0},{HX7=2.6},{RX1=2.4},{RX2=4.0},{RX3=0.00},{RX4=2.4},{LX3=18.0},{LX4=4.8},{LX5=14.7},{LX6=7.1},{LX7=13.8},{LX8=8.0},{LX9=4.5},{VERS=2},{LX10=6.0},{LX11=7.0},{LX12=17.0},{LX13=6.5},{LX14=4.0},{LX15=23.0},{LX16=4.0},{LX17=0.0},{LX18=7.1},{LX19=36.2},{LX20=3.0},{WEIGHT=0.4300},{PRA=2},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Stroke
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-50-5-D-1
30
50
5
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0897
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-50-5-D-2
30
50
5
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1051
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-55-10-D-1
30
55
10
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0800
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-55-10-D-2
30
55
10
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1081
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-60-15-D-1
30
60
15
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0850
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-60-15-D-2
30
60
15
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1991
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-65-20-D-1
30
65
20
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.0970
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-3...
GN900-30-65-20-D-2
30
65
20
M4x0,5
M3
14
9.3
16.0
17
4.0
3.0
45
4
6
20
28
22
16
1.0
0.1151
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-D-1
50
95
25
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.2926
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-95-25-D-2
50
95
25
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3216
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-D-1
50
120
50
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3400
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-120-50-D-2
50
120
50
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-D-1
50
145
75
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.3656
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-145-75-D-2
50
145
75
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.4000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-D-1
50
170
100
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.4000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-5...
GN900-50-170-100-D-2
50
170
100
M6x1
M4
17
13.0
22.5
23
7.0
4.5
70
6
12
20
36
30
30
1.5
0.4300
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-D-1
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.0600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-145-25-D-2
80
145
25
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.0800
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-D-1
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.1000
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-170-50-D-2
80
170
50
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.1600
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-D-1
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.2200
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-195-75-D-2
80
195
75
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.2500
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-D-1
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.3010
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-8...
GN900-80-220-100-D-2
80
220
100
M8x1
M5
22
20.5
35.5
36
10.0
10.0
120
8
16
24
25
30
50
2.0
1.3300
84798997
YES
Verstellschlitten GN900-1...
GN900-120-185-25-D-1
120
185
25
M10x1
M5
34
26.3
45.0
46
13.8
10.0
160
10
18
34
25
30
80
2.0
2.7680
84798997
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성