카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 900.5 - Rotary plates
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Adjustable slide units
GN900.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/verstellschlitten/gn900_5/gn900_5_asmtab.prj},{NB=Drehplatte GN900.5-50-67 (0)},{ARTNR=GN900.5-50-67},{PARTNUMBER=GN 900.5-50-67},{NORMNR=GN 900.5},{B=50},{L1=67},{ROT=0},{D=M3},{DX1=3.0},{H1=28.0},{H2=14},{H3=7.0},{L2=58.0},{S=9},{LX1=4.5},{LX2=10.00},{LX3=10.0},{DX2=6.0},{DX3=3.3},{DX4=23.0},{DX5=20.0},{HX1=1.8},{HX2=3.0},{RX1=1.5},{DK=5.5},{PPATH=gn900_5_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2090},{CTN=84798997},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
B
size of the slide
[mm]
L1
[mm]
D
cap head screws DIN 912
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehplatte GN900.5-30-41
GN900.5-30-41
30
41
M2,5
18.4
10
4.2
35.4
6
0.0577
84798997
YES
Drehplatte GN900.5-50-67
GN900.5-50-67
50
67
M3
28.0
14
7.0
58.0
9
0.2090
84798997
YES
Drehplatte GN900.5-80-105
GN900.5-80-105
80
105
M4
39.0
14
12.5
92.0
9
0.5680
84798997
YES
Drehplatte GN900.5-120-14...
GN900.5-120-145
120
145
M5
47.6
20
13.8
131.8
12
1.3980
84798997
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성