카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 817 - Indexing plungers with red knob, Type CK with rest position, with lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN817
GN817 ST-RT
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn817/gn817_rastbolzen_stahl_rot/gn817_ck_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen GN817-6-6-CK-RT (deactivated-0)},{ARTNR=GN817-6-6-CK-RT},{PARTNUMBER=GN 817-6-6-CK-RT},{NORMNR=GN 817},{POS=0},{FARBE=1},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{ABSTANDX=12.7},{ABSTAND=0.0},{D1=6},{L1=6},{D2=M12x1,5},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{D3=23},{D4=M5},{D4G=5.000},{D4K=4.019},{D5=9},{K=20.0},{L2=48.0},{L3=22},{L4=6},{L5=7.0},{L6=3.5},{SW=14},{FEDERDRUCK=6.5},{FEDERDRUCK2=19.0},{V=5},{PPATH=gn817_ck_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0700},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.02 / -0.05 Bore H7
[mm]
L1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK
Initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rastbolzen GN817-4-4-CK-R...
GN817-4-4-CK-RT
4
4
M8x1
16
14.0
35.0
16
5
10
4.5
12.0
0.0300
73181900
YES
Rastbolzen GN817-4-6-CK-R...
GN817-4-6-CK-RT
4
6
M8x1
16
14.0
35.0
16
5
10
4.0
12.5
0.0130
73181900
YES
Rastbolzen GN817-5-5-CK-R...
GN817-5-5-CK-RT
5
5
M10x1
19
16.0
40.0
18
6
12
5.0
15.0
0.0200
73181900
YES
Rastbolzen GN817-5-8-CK-R...
GN817-5-8-CK-RT
5
8
M10x1
19
16.0
40.0
18
6
12
5.0
18.0
0.0251
73181900
YES
Rastbolzen GN817-6-6-CK-R...
GN817-6-6-CK-RT
6
6
M12x1,5
23
20.0
48.0
22
6
14
6.5
19.0
0.0700
73181900
YES
Rastbolzen GN817-6-9-CK-R...
GN817-6-9-CK-RT
6
9
M12x1,5
23
20.0
48.0
22
6
14
6.0
25.0
0.0400
73181900
YES
Rastbolzen GN817-8-8-CK-R...
GN817-8-8-CK-RT
8
8
M16x1,5
28
24.0
58.0
26
8
17
8.5
26.0
0.0800
73181900
YES
Rastbolzen GN817-8-12-CK-...
GN817-8-12-CK-RT
8
12
M16x1,5
28
24.0
58.0
26
8
17
8.5
28.0
0.0850
73181900
YES
Rastbolzen GN817-10-12-CK...
GN817-10-12-CK-RT
10
12
M16x1,5
28
24.0
58.0
26
8
17
9.5
38.0
0.0850
73181900
YES
Rastbolzen GN817-12-15-CK...
GN817-12-15-CK-RT
12
15
M20x1,5
33
28.5
71.5
33
10
22
11.5
40.0
0.1500
73181900
YES
Rastbolzen GN817-16-20-CK...
GN817-16-20-CK-RT
16
20
M24x2
33
28.5
78.5
38
12
27
13.0
54.0
0.2800
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성