카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 752 NI - Stainless Steel-Joint pieces
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
GN752 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/gn752_ni/gn752_ni.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkstueck GN752-10-M10-NI},{ARTNR=GN752-10-M10-NI},{PARTNUMBER=GN 752-10-M10-NI},{NORMNR=GN 752},{D1=10},{D2=M10},{DG=10.000},{DK=8.160},{D3=18},{D4=23},{L=35},{R=14.0},{S=10},{T=20},{W=212},{WEIGHT=0.0560},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H9
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L
Länge
[mm]
R
[mm]
S
-0.2
[mm]
T
min
[mm]
W
min
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkstueck GN...
GN752-6-M6-NI
6
M6
10
14
22
8.5
6
12
218
0.0110
84879059
YES
Edelstahl-Gelenkstueck GN...
GN752-8-M8-NI
8
M8
14
18
29
12.0
8
16
218
0.0280
84879059
YES
Edelstahl-Gelenkstueck GN...
GN752-10-M10-NI
10
M10
18
23
35
14.0
10
20
212
0.0560
84879059
YES
Edelstahl-Gelenkstueck GN...
GN752-12-M12-NI
12
M12
20
27
43
17.0
12
24
216
0.0880
84879059
YES
Edelstahl-Gelenkstueck GN...
GN752-14-M14-NI
14
M14
24
30
50
19.0
14
28
214
0.1410
84879059
YES
Edelstahl-Gelenkstueck GN...
GN752-16-M16-NI
16
M16
26
36
56
22.0
16
32
216
0.1970
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 752 NI - Stainless Steel-Joint pieces
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN71752 NI - Stainless Steel-Fork heads without pin
Berger Tools
29.05.2023
DIN 71752 - Fork head without bolt
Ganter
19.06.2024
GN808.2 - Universal joint shafts with friction bearing, with longitudinal c...
Berger Tools
25.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성