카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 709.8 - Clamping pads adjustable, with O-ring, Type K Ball plastic, smooth contact face
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
GN709.8
GN709.8 K
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn709_8/gn709_8_k/gn_709_8k_asmtab.prj},{NB=Pendelelement GN709.8-M12-50-K (0)},{ARTNR=GN709.8-M12-50-K},{PARTNUMBER=GN 709.8-M12-50-K},{NORMNR=GN 709.8},{A=0},{D1=M12},{NDM=12},{P=1.75},{L1=50},{D2=6.0},{D3=7},{SW=6},{M=Stahl},{CF=709.8-m12-50-k.step},{PPATH=gn_709_8k_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0309},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L1
±0.3
[mm]
D2
[mm]
D3
Ball-Ø
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Pendelelement GN709.8-M12...
GN709.8-M12-25-K
M12
25
6.0
7
6
0.0135
84662020
YES
Pendelelement GN709.8-M12...
GN709.8-M12-35-K
M12
35
6.0
7
6
0.0205
84662020
YES
Pendelelement GN709.8-M12...
GN709.8-M12-50-K
M12
50
6.0
7
6
0.0309
84662020
YES
Pendelelement GN709.8-M16...
GN709.8-M16-25-K
M16
25
8.5
10
8
0.0228
84662020
YES
Pendelelement GN709.8-M16...
GN709.8-M16-35-K
M16
35
8.5
10
8
0.0361
84662020
YES
Pendelelement GN709.8-M16...
GN709.8-M16-50-K
M16
50
8.5
10
8
0.0558
84662020
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성