피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 707.2 - Stainless Steel-Split set collars
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN707.2
GN707.2 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn707_2/gn707_2_ni/gn707_2_ni.prj},{NB=Geteilter Edelstahl-Stellring GN707.2-42-B18-NI},{ARTNR=GN707.2-42-B18-NI},{PARTNUMBER=GN 707.2-42-B18-NI},{NORMNR=GN 707.2},{D1=42},{D2=B18},{D2X='B18','B20'},{B=15},{D3=M5},{NDM=5.000},{KDMV=4.019},{KDMM=4.134},{S=3.0},{T=6.000},{X=0.6},{L=12.000},{BB=9.600},{LS=0.000},{LG=2.400},{DK=8.500},{K=5.000},{R=0.200},{SS=4.000},{TT=2.500},{V=0.500},{P1=14.500},{P2=9.000},{P3=5.300},{P4=5.000},{P5=10.762},{WEIGHT=0.1055},{CTN=73269096},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 recommended shaft tolerance h11
ⁿ/ₐ
B
±0.2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
X
~ max.protrusion of cap screw
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-20-B6-NI
20
B6
9
M3
2.1
1.2
0.0157
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-22-B8-NI
22
B8
9
M3
2.1
1.0
0.0183
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-26-B10-NI
26
B10
11
M4
2.1
1.6
0.0310
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-30-B12-NI
30
B12
11
M4
2.1
0.7
0.0380
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-32-B14-NI
32
B14
11
M4
2.1
0.7
0.0420
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-36-B15-NI
36
B15
13
M5
2.1
1.4
0.0694
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-36-B16-NI
36
B16
13
M5
2.1
1.4
0.0630
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-42-B18-NI
42
B18
15
M5
3.0
0.6
0.1055
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-42-B20-NI
42
B20
15
M5
3.0
0.6
0.0930
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-48-B22-NI
48
B22
15
M5
3.0
0.0
0.1379
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-48-B25-NI
48
B25
15
M5
3.0
0.0
0.1100
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-55-B28-NI
55
B28
15
M6
3.0
0.5
0.1651
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-55-B30-NI
55
B30
15
M6
3.0
0.5
0.1450
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-60-B32-NI
60
B32
15
M6
4.0
0.4
0.1885
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-60-B35-NI
60
B35
15
M6
4.0
0.4
0.1500
73269096
YES
Geteilter Edelstahl-Stell...
GN707.2-65-B40-NI
65
B40
15
M6
4.0
0.5
0.1800
73269096
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성