카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 7062.2 - Semi-split Stainless Steel-Set collars, Type B, with two countersunk holes for socket head cap screws
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Set collars
GN7062.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn7062_2/gn7062_2_b.prj},{NB=Geschlitzte Edelstahl-Stellring GN7062.2-42-B20-NI-B},{ARTNR=GN7062.2-42-B20-NI-B},{PARTNUMBER=GN 7062.2-42-B20-NI-B},{NORMNR=GN 7062.2},{D1=42},{D2=B20},{D2X=20},{B=15},{D3=M5},{D3X=5},{D5=4.5},{M=31.0},{S=3.0},{X=0.6},{WEIGHT=0.0900},{CTN=73269096},{ROHS=YES},{VERS=6},{INFOGANTER=Produktdetails},{AX=14.500},{AY=6.000},{BX=8.500},{BX2=4.500},{LX=7.000},{C=5},{SW=4},{SWY=3.0},{LD3=12},{D4Y=14.25},{D5X=4.4},{D5D=7.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H10 recommended shaft tolerance h11
[mm]
B
±0.2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
X
≈ Protrusion of cap thread
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-30-B12-NI-B
30
B12
11
M4
3.5
21.0
2.1
0.7
0.0372
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-32-B14-NI-B
32
B14
11
M4
3.5
23.0
2.1
0.7
0.0444
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-36-B15-NI-B
36
B15
13
M5
4.5
25.5
2.1
1.4
0.0606
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-36-B16-NI-B
36
B16
13
M5
4.5
26.0
2.1
1.4
0.0604
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-42-B18-NI-B
42
B18
15
M5
4.5
30.0
3.0
0.6
0.0968
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-42-B20-NI-B
42
B20
15
M5
4.5
31.0
3.0
0.6
0.0900
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-48-B22-NI-B
48
B22
15
M5
5.5
35.0
3.0
0.0
0.1223
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-48-B25-NI-B
48
B25
15
M5
5.5
36.5
3.0
0.0
0.1112
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-55-B28-NI-B
55
B28
15
M6
5.5
41.5
3.0
0.5
0.1541
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-55-B30-NI-B
55
B30
15
M6
5.5
42.5
3.0
0.5
0.1441
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-60-B32-NI-B
60
B32
15
M6
5.5
46.0
4.0
0.4
0.1979
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-60-B35-NI-B
60
B35
15
M6
5.5
47.5
4.0
0.4
0.1597
73269096
YES
Geschlitzte Edelstahl-Ste...
GN7062.2-65-B40-NI-B
65
B40
15
M6
5.5
52.5
4.0
0.5
0.1795
73269096
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성