카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6342 - Washers with axial friction bearing
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
GN6342
GN6342 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/gn6342/gn6342_st/gn_6342.prj},{NB=Unterlegscheibe mit Axial-Gleitlager GN6342-ST-26-8},{ARTNR=GN6342-ST-26-8},{PARTNUMBER=GN 6342-ST-26-8},{NORMNR=GN 6342},{D1=26},{D2=8},{D3=22},{H=7},{SCH=M8},{WER='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{CH1=0.600},{R1=22.800},{R1V=0.400},{V1=4.000},{V2=0.500},{DX=12.000},{WEIGHT=0.0214},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.2/+0.4
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
SCH
for screw with thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Unterlegscheibe mit Axial...
GN6342-ST-20-6
20
6
16
6
M6
0.0104
73182900
YES
Unterlegscheibe mit Axial...
GN6342-ST-26-8
26
8
22
7
M8
0.0214
73182900
YES
Unterlegscheibe mit Axial...
GN6342-ST-28-10
28
10
24
8
M10
0.0277
73182900
YES
Unterlegscheibe mit Axial...
GN6342-ST-32-12
32
12
28
9
M12
0.0409
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성