카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 615.1 - Spring plungers with bolt / with slot, Type BN, Stainless Steel, standard spring load
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN615.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn615_1_n/gn615_1_n.prj},{NB=Edelstahl-Federnde Druckstueck GN615.1-M8-BN (deactivated)},{ARTNR=GN615.1-M8-BN},{PARTNUMBER=GN 615.1-M8-BN},{NORMNR=GN 615.1},{POS=0},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=BN},{FORMX='BN','BSN'},{D1=M8},{D2=3.8},{L=16},{W=2.0},{FEDERDRUCK1=16/33},{FEDERDRUCK2=23/59},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{ZZ1=1.00},{ZZ2=2.00},{WEIGHT=0.0040},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Spring compression
[mm]
FEDERDRUCK1
(standard) initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M4-BN
BN
M4
1.8
9
1.5
4.5/12.5
0.0006
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M5-BN
BN
M5
2.4
12
2.0
5/13
0.0010
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M6-BN
BN
M6
2.7
14
2.0
6/17
0.0020
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M8-BN
BN
M8
3.8
16
2.0
16/33
0.0040
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M10-BN
BN
M10
4.5
19
2.5
19/42
0.0070
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M12-BN
BN
M12
6.0
22
3.5
22/57
0.0100
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M16-BN
BN
M16
8.5
24
4.5
38/78
0.0240
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M20-BN
BN
M20
10.0
30
6.5
39/81
0.0400
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN615.1-M24-BN
BN
M24
13.0
34
8.0
72/155
0.0700
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성