카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 614.3 - Stainless Steel-Spring plungers with ball / without thread
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN614.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn614_3/gn614_3.prj},{NB=Edelstahl-Druckstueck GN614.3-4,5-NI (deactivated)},{ARTNR=GN614.3-4,5-NI},{PARTNUMBER=GN 614.3-4,5-NI},{NORMNR=GN 614.3},{D1=4,5},{D1X=4.5},{POS=unbetaetigt},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{D2=3.2},{L=12.0},{W=0.95},{Z=0.25},{F=9.5},{END=16.5},{L1=11.200},{ALFA=330},{WEIGHT=0.0010},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
±0.04
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Spring compression
[mm]
F
Anfag
[mm]
END
Ende
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-2-NI
2
1.0
3.5
0.30
0.8
1.5
0.0002
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-2,5-NI
2,5
1.5
5.0
0.40
2.8
4.7
0.0003
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-3-NI
3
2.0
7.0
0.65
4.5
7.5
0.0004
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-3,5-NI
3,5
2.5
9.0
0.80
6.0
14.5
0.0008
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-4-NI
4
3.0
11.0
0.90
8.0
14.0
0.0010
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-4,5-NI
4,5
3.2
12.0
0.95
9.5
16.5
0.0010
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-5-NI
5
3.5
13.0
1.00
11.0
18.0
0.0015
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-5,5-NI
5,5
4.0
14.0
1.20
15.5
25.0
0.0020
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-6-NI
6
4.5
15.0
1.50
18.0
31.0
0.0020
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-8-NI
8
6.0
18.0
2.00
24.0
45.0
0.0051
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-10-NI
10
8.0
20.0
2.50
26.0
89.0
0.0083
84879090
YES
Edelstahl-Druckstueck GN6...
GN614.3-12-NI
12
10.0
22.0
3.50
41.0
86.0
0.0129
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성