目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 480.1 - Stainless Steel Retaining Rods / Retaining Tubes for Mounting Clamps, Type LS, with scale (mm-graduation)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tubes, Rods
GN480.1
GN480.1 Round
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohre_stangen/gn480_1/gn480_1_r/gn480_1_r_ls.prj},{NB=Haltestange / Halterohr GN480.1-D12-400-NI-LS},{ARTNR=GN480.1-D12-400-NI-LS},{PARTNUMBER=GN 480.1-D12-400-NI-LS},{NORMNR=GN 480.1},{D1=D12},{D11=12},{X1=23.700},{X2=14.320},{D1X=12},{V=2.000},{S1=-},{S11=0},{MAT=NI},{S1X=0},{L=400},{LX=100,150,200,250,300,350,400},{K=15},{D2=9},{D2X=9},{S2=-},{S2X=0},{VERS=1},{TYP=3},{WEIGHT=0.1120},{CTN=73041100},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
[mm]
D2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-100-NI-LS
D8
100
15
-
0.0390
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-150-NI-LS
D8
150
15
-
0.0590
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-200-NI-LS
D8
200
15
-
0.0780
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-250-NI-LS
D8
250
15
-
0.0990
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-300-NI-LS
D8
300
15
-
0.1180
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-350-NI-LS
D8
350
15
-
0.1180
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D8-400-NI-LS
D8
400
15
-
0.1180
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-100-NI-LS
D10
100
15
-
0.0620
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-150-NI-LS
D10
150
15
-
0.0960
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-200-NI-LS
D10
200
15
-
0.1230
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-250-NI-LS
D10
250
15
-
0.1540
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-300-NI-LS
D10
300
15
-
0.1840
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-350-NI-LS
D10
350
15
-
0.1840
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D10-400-NI-LS
D10
400
15
-
0.1840
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-100-NI-LS
D12
100
15
9
0.0380
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-150-NI-LS
D12
150
15
9
0.0560
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-200-NI-LS
D12
200
15
9
0.0750
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-250-NI-LS
D12
250
15
9
0.0930
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-300-NI-LS
D12
300
15
9
0.1120
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-350-NI-LS
D12
350
15
9
0.1120
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D12-400-NI-LS
D12
400
15
9
0.1120
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D15-100-NI-LS
D15
100
20
12
0.1120
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D15-150-NI-LS
D15
150
20
12
0.0560
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D15-200-NI-LS
D15
200
20
12
0.0750
73041100
YES
Haltestange / Halterohr G...
GN480.1-D15-250-NI-LS
D15
250
20
12
0.0930
73041100
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表