目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 408.1 - Positioning and supporting elements, Type B, Smooth contact face, turned
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning elements, Clamping pads
GN408.1
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/gn408_1/gn408_1_b.prj},{NB=Positionier- und Auflageelement GN408.1-ST-16-M10-B},{ARTNR=GN408.1-ST-16-M10-B},{PARTNUMBER=GN 408.1-ST-16-M10-B},{NORMNR=GN 408.1},{H=16},{D1=M10},{NDM=10},{D2=17},{E=18.7},{L1=12},{L2=1.2},{SW=17},{WEIGHT=0.0370},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
H
±0,05
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-10-M6-B
10
M6
10
11.0
8
0.8
10
0.0080
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-16-M6-B
16
M6
10
11.0
8
0.8
10
0.0120
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-25-M6-B
25
M6
10
11.0
8
0.8
10
0.0180
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-12-M8-B
12
M8
13
14.3
10
1.0
13
0.0170
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-20-M8-B
20
M8
13
14.3
10
1.0
13
0.0260
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-30-M8-B
30
M8
13
14.3
10
1.0
13
0.0370
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-16-M10-B
16
M10
17
18.7
12
1.2
17
0.0370
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-25-M10-B
25
M10
17
18.7
12
1.2
17
0.0540
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-40-M10-B
40
M10
17
18.7
12
1.2
17
0.0830
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-20-M12-B
20
M12
19
20.9
14
1.6
19
0.0580
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-32-M12-B
32
M12
19
20.9
14
1.6
19
0.0870
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-50-M12-B
50
M12
19
20.9
14
1.6
19
0.1300
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-25-M16-B
25
M16
27
29.7
19
2.0
27
0.1460
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-40-M16-B
40
M16
27
29.7
19
2.0
27
0.2190
84879059
YES
Positionier- und Auflagee...
GN408.1-ST-60-M16-B
60
M16
27
29.7
19
2.0
27
0.3150
84879059
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表