카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 360 - Levelling sets, Steel, Type A, without lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Leveling sets
GN360
GN360 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/ausgleich_elemente/gn360/gn360_st/gn360_st_a_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Stellfuss GN360-99-M12-80-A-ST (0-0)},{ARTNR=GN360-99-M12-80-A-ST},{PARTNUMBER=GN 360-99-M12-80-A-ST},{NORMNR=GN 360},{D1=99},{D2=M12},{D2X=12.0},{H1=80},{D3=M36x1,5},{D3X=36.000},{D4=52},{H2=61},{H3=19},{POS=0},{ROT=0},{F=125},{HS=DIN 1810-A52-55},{WEIGHT=1.4140},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn360_st_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
max.
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H2
min.
[mm]
H3
Adjustable range
[mm]
F
Static load
[kN]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-40-M10-69-A-ST
40
M10
69
M28x1,5
40
53
16
100
DIN 1810-A40-42
0.3895
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-79-M10-69-A-ST
79
M10
69
M28x1,5
40
53
16
100
DIN 1810-A40-42
0.7253
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-40-M10-86-A-ST
40
M10
86
M28x1,5
40
62
24
100
DIN 1810-A40-42
0.4538
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-79-M10-86-A-ST
79
M10
86
M28x1,5
40
62
24
100
DIN 1810-A40-42
0.7893
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-52-M12-80-A-ST
52
M12
80
M36x1,5
52
61
19
125
DIN 1810-A52-55
0.8077
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-99-M12-80-A-ST
99
M12
80
M36x1,5
52
61
19
125
DIN 1810-A52-55
1.4140
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-52-M12-103-A-ST
52
M12
103
M36x1,5
52
73
30
125
DIN 1810-A52-55
0.9651
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-99-M12-103-A-ST
99
M12
103
M36x1,5
52
73
30
125
DIN 1810-A52-55
1.5750
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-65-M16-112-A-ST
65
M16
112
M45x1,5
65
82
30
225
DIN 1810-A65-70
1.6000
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-119-M16-112-A-ST
119
M16
112
M45x1,5
65
82
30
225
DIN 1810-A65-70
2.8050
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-65-M16-148-A-ST
65
M16
148
M45x1,5
65
100
48
225
DIN 1810-A65-70
2.0240
73269098
YES
Ausgleich-Stellfuss GN360...
GN360-119-M16-148-A-ST
119
M16
148
M45x1,5
65
100
48
225
DIN 1810-A65-70
3.2050
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN360 - Levelling sets, Steel, Type B, with lock nut
Berger Tools
02.05.2023
Q-DUPLEX I 352 X=13 37/288 FULL EXTENSION - Q-DUPLEX I 352 X=13 37/288 FULL...
Hettich
28.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성