피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 356 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN356
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gummipuffer/gn356/gn356_ee.prj},{NB=Gummipuffer GN356-25-20-20-EE-55},{ARTNR=GN356-25-20-20-EE-55},{PARTNUMBER=GN 356-25-20-20-EE-55},{NORMNR=GN 356},{D1=25},{H=20},{D2=20},{D3=M6},{T=6},{NR=mittel (55)},{NDM=6},{WEIGHT=0.0300},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{S=2.000},{D=11.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
T
[mm]
NR
Rubber hardness Shore A ±5
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gummipuffer GN356-15-15-1...
GN356-15-15-12-EE-40
15
15
12
M4
4
soft (40)
0.0080
40169991
YES
Gummipuffer GN356-20-15-1...
GN356-20-15-14-EE-40
20
15
14
M6
6
soft (40)
0.0130
40169991
YES
Gummipuffer GN356-20-20-1...
GN356-20-20-16-EE-40
20
20
16
M6
6
soft (40)
0.0170
40169991
YES
Gummipuffer GN356-25-20-2...
GN356-25-20-20-EE-40
25
20
20
M6
6
soft (40)
0.0300
40169991
YES
Gummipuffer GN356-30-20-2...
GN356-30-20-22-EE-40
30
20
22
M8
8
soft (40)
0.0390
40169991
YES
Gummipuffer GN356-40-25-3...
GN356-40-25-30-EE-40
40
25
30
M8
8
soft (40)
0.0640
40169991
YES
Gummipuffer GN356-40-30-3...
GN356-40-30-33-EE-40
40
30
33
M8
8
soft (40)
0.0800
40169991
YES
Gummipuffer GN356-50-30-4...
GN356-50-30-42-EE-40
50
30
42
M10
10
soft (40)
0.1250
40169991
YES
Gummipuffer GN356-75-40-6...
GN356-75-40-60-EE-40
75
40
60
M12
12
soft (40)
0.3600
40169991
YES
Gummipuffer GN356-15-15-1...
GN356-15-15-12-EE-55
15
15
12
M4
4
medium (55)
0.0080
40169991
YES
Gummipuffer GN356-20-15-1...
GN356-20-15-14-EE-55
20
15
14
M6
6
medium (55)
0.0130
40169991
YES
Gummipuffer GN356-20-20-1...
GN356-20-20-16-EE-55
20
20
16
M6
6
medium (55)
0.0170
40169991
YES
Gummipuffer GN356-25-20-2...
GN356-25-20-20-EE-55
25
20
20
M6
6
medium (55)
0.0300
40169991
YES
Gummipuffer GN356-30-20-2...
GN356-30-20-22-EE-55
30
20
22
M8
8
medium (55)
0.0314
40169991
YES
Gummipuffer GN356-40-25-3...
GN356-40-25-30-EE-55
40
25
30
M8
8
medium (55)
0.0640
40169991
YES
Gummipuffer GN356-40-30-3...
GN356-40-30-33-EE-55
40
30
33
M8
8
medium (55)
0.0800
40169991
YES
Gummipuffer GN356-50-30-4...
GN356-50-30-42-EE-55
50
30
42
M10
10
medium (55)
0.1250
40169991
YES
Gummipuffer GN356-75-40-6...
GN356-75-40-60-EE-55
75
40
60
M12
12
medium (55)
0.3600
40169991
YES
Gummipuffer GN356-15-15-1...
GN356-15-15-12-EE-70
15
15
12
M4
4
hard (70)
0.0080
40169991
YES
Gummipuffer GN356-20-15-1...
GN356-20-15-14-EE-70
20
15
14
M6
6
hard (70)
0.0130
40169991
YES
Gummipuffer GN356-20-20-1...
GN356-20-20-16-EE-70
20
20
16
M6
6
hard (70)
0.0170
40169991
YES
Gummipuffer GN356-25-20-2...
GN356-25-20-20-EE-70
25
20
20
M6
6
hard (70)
0.0300
40169991
YES
Gummipuffer GN356-30-20-2...
GN356-30-20-22-EE-70
30
20
22
M8
8
hard (70)
0.0390
40169991
YES
Gummipuffer GN356-40-25-3...
GN356-40-25-30-EE-70
40
25
30
M8
8
hard (70)
0.0640
40169991
YES
Gummipuffer GN356-40-30-3...
GN356-40-30-33-EE-70
40
30
33
M8
8
hard (70)
0.0800
40169991
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 356 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
JW Winco
25.06.2024
GN 356.3 - Vibration Isolation Mounts, Rubber, Hourglass Type, with Stainle...
JW Winco
25.06.2024
GN356 - Rubber buffers, Type SS, with 2 threaded studs
Berger Tools
22.05.2023
DVL.1 - ELESA-Rubber buffers
Elesa
26.09.2023
GN456 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Berger Tools
22.05.2023
Modèle 35-92 - Plot antivibratoire concave, taraudé-taraudé, acier, 40 Shor...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.05.2021
GN 356 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Ganter
19.06.2024
GN 456 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
JW Winco
25.06.2024
Modèle 35-92 - Plot antivibratoire concave, taraudé-taraudé, Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 35-92 - Plot antivibratoire concave, taraudé-taraudé, acier, 70 Shor...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성