피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 350.2 - Levelling sets, with spherical washer
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Leveling sets
GN350.2
GN350.2 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/ausgleich_elemente/gn350_2/gn350_2_st/gn_350_2_st_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Element GN350.2-58-17,5-70-ST (0-0)},{ARTNR=GN350.2-58-17,5-70-ST},{PARTNUMBER=GN 350.2-58-17,5-70-ST},{NORMNR=GN 350.2},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{P=1.500},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=70},{H3=0.0},{H11=44,70},{SCH=M16},{F1=210},{F2=136},{HS=A58-62},{ROT=0},{VERS=8},{PPATH=gn_350_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.0920},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
SCH
for screw
ⁿ/ₐ
F1
Static load F in kN
ⁿ/ₐ
F2
Static load F in kN
ⁿ/ₐ
HS
Hook spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-25-6,6-22-ST
25
6,6
M15
22
22.0
M6
40
30,7
A25-28
0.0670
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-25-6,6-35-ST
25
6,6
M15
35
35.0
M6
40
30,7
A25-28
0.0800
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-32-6,6-26-ST
32
6,6
M20
26
26.0
M6
65
55,7
A30-32
0.1320
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-32-6,6-43-ST
32
6,6
M20
43
43.0
M6
65
55,7
A30-32
0.2120
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-32-9-26-ST
32
9
M20
26
26.0
M8
65
48
A30-32
0.1310
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-32-9-43-ST
32
9
M20
43
43.0
M8
65
48
A30-32
0.2010
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-32-11-26-ST
32
11
M20
26
26.0
M10
65
37,9
A30-32
0.1200
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-32-11-43-ST
32
11
M20
43
43.0
M10
65
37,9
A30-32
0.1910
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-45-11-34-ST
45
11
M30
34
34.0
M10
120
92,9
A45-50
0.3000
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-45-11-54-ST
45
11
M30
54
54.0
M10
120
92,9
A45-50
0.5550
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-45-13,5-34-ST
45
13,5
M30
34
34.0
M12
120
80,4
A45-50
0.3300
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-45-13,5-54-ST
45
13,5
M30
54
54.0
M12
120
80,4
A45-50
0.5390
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-45-17,5-34-ST
45
17,5
M30
34
34.0
M16
120
45,5
A45-50
0.2800
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-45-17,5-54-ST
45
17,5
M30
54
54.0
M16
120
45,5
A45-50
0.5100
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-58-17,5-44-ST
58
17,5
M40
44
44.0
M16
210
136
A58-62
0.6600
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-58-17,5-70-ST
58
17,5
M40
70
70.0
M16
210
136
A58-62
1.0920
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-58-22-44-ST
58
22
M40
44
44.0
M20
210
90
A58-62
0.6100
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-58-22-70-ST
58
22
M40
70
70.0
M20
210
90
A58-62
1.0310
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-58-26-44-ST
58
26
M40
44
44.0
M24
210
37
A58-62
0.5600
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-58-26-70-ST
58
26
M40
70
70.0
M24
210
37
A58-62
0.9550
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-70-22-50-ST
70
22
M50
50
50.0
M20
330
210
A68-75
1.1800
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-70-22-83-ST
70
22
M50
83
83.0
M20
330
210
A68-75
1.8960
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-70-26-50-ST
70
26
M50
50
50.0
M24
330
157
A68-75
0.9400
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-70-26-83-ST
70
26
M50
83
83.0
M24
330
157
A68-75
1.8020
73269098
YES
Ausgleich-Element GN350.2...
GN350.2-70-33-50-ST
70
33
M50
50
50.0
M30
330
53
A68-75
0.8150
73269098
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6319 - Spherical washers, Type G, female with d4>d3
Ganter
19.06.2024
EAC-1 - Centring rings
Pedrotti
29.09.2021
DIN 6319 - Sphercial washers, Type C, male
Ganter
19.06.2024
ASG - Centering ring
RCM
27.11.2019
PST R-S-T - Pressure plates
Pedrotti
29.09.2021
AMF-200 - Dished Washers
Essentra Components
29.07.2014
DIN 6319 - Spherical washers, Type D, female with d4 = d3
Ganter
19.06.2024
B0202 - Levelling sets spherical washer
Blohm
03.06.2024
EH 23050. - Spherical Washers / Conical Seats, stainless steel, similar to ...
Halder
22.12.2022
B0206 - Levelling sets spherical washer with locknut
Blohm
03.06.2024
SEPLC - Seating Plates - Round Type
Misumi
04.06.2021
RT.. - Round slide retainer set 12-20-30
ERMANNO BALZI
16.09.2021
03168 - Collet for external clamping
norelem
26.06.2024
GN 350.1 - Levelling sets, short version, Type A, without lock nut
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성