카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 344.2 - ESD-Levelling feet in electrically conductive ESD-plastic (antistatic), Type A, without nut, without rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN344.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn344_2/gn344_2_a.prj},{NB=Gelenkfuss GN344.2-80-M16-158-A (0)},{ARTNR=GN344.2-80-M16-158-A},{PARTNUMBER=GN 344.2-80-M16-158-A},{NORMNR=GN 344.2},{V=1},{WINKEL=0},{FORM=A},{D1=80},{D2=M16},{ND=16.000},{L1=158},{L2=43},{L3=24},{SW=24},{KUDU=24},{STB=18},{VER=2.0},{WEIGHT=0.3558},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{VERS=2},{SWV=10},{DX1=17},{INFOGANTER=Produktdetails},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
STB
Static load in kN (see information)
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN344.2-60-M8-...
GN344.2-60-M8-43-A
60
M8
43
33
24
14
14
14
0.0700
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M8-...
GN344.2-60-M8-68-A
60
M8
68
33
24
14
14
14
0.1200
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M10...
GN344.2-60-M10-43-A
60
M10
43
33
24
14
14
14
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M10...
GN344.2-60-M10-68-A
60
M10
68
33
24
14
14
14
0.0970
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M10...
GN344.2-60-M10-98-A
60
M10
98
33
24
14
14
14
0.1000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M12...
GN344.2-60-M12-43-A
60
M12
43
33
24
14
14
14
0.0840
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M12...
GN344.2-60-M12-68-A
60
M12
68
33
24
14
14
14
0.1000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M12...
GN344.2-60-M12-98-A
60
M12
98
33
24
14
14
14
0.1000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M14...
GN344.2-60-M14-68-A
60
M14
68
33
24
14
14
14
0.1145
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M14...
GN344.2-60-M14-98-A
60
M14
98
33
24
14
14
14
0.1440
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M14...
GN344.2-60-M14-148-A
60
M14
148
33
24
14
14
14
0.1919
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-68-A
60
M16
68
33
24
16
14
14
0.1410
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-108-A
60
M16
108
33
24
16
14
14
0.1200
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-148-A
60
M16
148
33
24
16
14
14
0.2450
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-168-A
60
M16
168
33
24
16
14
14
0.2700
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-58-A
60
M16
58
43
24
24
24
18
0.2088
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-98-A
60
M16
98
43
24
24
24
18
0.2000
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-138-A
60
M16
138
43
24
24
24
18
0.3060
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M16...
GN344.2-60-M16-158-A
60
M16
158
43
24
24
24
18
0.3328
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M20...
GN344.2-60-M20-98-A
60
M20
98
43
24
24
24
18
0.3258
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M20...
GN344.2-60-M20-138-A
60
M20
138
43
24
24
24
18
0.4098
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M20...
GN344.2-60-M20-158-A
60
M20
158
43
24
24
24
18
0.5808
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M20...
GN344.2-60-M20-198-A
60
M20
198
43
24
24
24
18
0.5228
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M24...
GN344.2-60-M24-98-A
60
M24
98
43
24
24
24
18
0.4148
73269098
YES
Gelenkfuss GN344.2-60-M24...
GN344.2-60-M24-138-A
60
M24
138
43
24
24
24
18
0.5338
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성