카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.8 G - Stainless Steel-Levelling feet, Type G, with rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.8
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_8/gn343_8_g_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN343.8-40-M12-100-G (0)},{ARTNR=GN343.8-40-M12-100-G},{PARTNUMBER=GN 343.8-40-M12-100-G},{NORMNR=GN 343.8},{FORM=G},{D1=40},{D2=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=100},{L2=25.5},{L3=6.0},{SW=17},{T=11.5},{SB=10000},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=17.500},{D6=22.000},{D7=24.000},{L4=11.000},{L5=16.600},{L6=11.500},{F=0.500},{MHOEHE=10.00},{PPATH=gn343_8_g_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1360},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss GN343.8-25-M6-...
GN343.8-25-M6-40-G
25
M6
40
18.5
4.0
12
5000
0.0250
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M6-...
GN343.8-25-M6-50-G
25
M6
50
18.5
4.0
12
5000
0.0290
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M6-...
GN343.8-25-M6-63-G
25
M6
63
18.5
4.0
12
5000
0.0300
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M8-...
GN343.8-25-M8-40-G
25
M8
40
18.5
4.0
12
5000
0.0380
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M8-...
GN343.8-25-M8-50-G
25
M8
50
18.5
4.0
12
5000
0.0460
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M8-...
GN343.8-25-M8-63-G
25
M8
63
18.5
4.0
12
5000
0.0430
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M10...
GN343.8-25-M10-50-G
25
M10
50
18.5
4.0
12
5000
0.0700
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M10...
GN343.8-25-M10-63-G
25
M10
63
18.5
4.0
12
5000
0.0580
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-25-M10...
GN343.8-25-M10-80-G
25
M10
80
18.5
4.0
12
7000
0.0660
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M8-...
GN343.8-32-M8-40-G
32
M8
40
22.5
5.0
12
7000
0.0410
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M8-...
GN343.8-32-M8-50-G
32
M8
50
22.5
5.0
12
7000
0.0400
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M8-...
GN343.8-32-M8-63-G
32
M8
63
22.5
5.0
12
7000
0.0508
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M10...
GN343.8-32-M10-50-G
32
M10
50
22.5
5.0
15
7000
0.0700
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M10...
GN343.8-32-M10-63-G
32
M10
63
22.5
5.0
15
7000
0.0800
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M10...
GN343.8-32-M10-80-G
32
M10
80
22.5
5.0
15
7000
0.0820
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M12...
GN343.8-32-M12-63-G
32
M12
63
22.5
5.0
15
7000
0.0900
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M12...
GN343.8-32-M12-80-G
32
M12
80
22.5
5.0
15
7000
0.1000
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-32-M12...
GN343.8-32-M12-100-G
32
M12
100
22.5
5.0
15
10000
0.1200
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M8-...
GN343.8-40-M8-50-G
40
M8
50
25.5
6.0
15
10000
0.0600
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M8-...
GN343.8-40-M8-63-G
40
M8
63
25.5
6.0
15
10000
0.0620
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M8-...
GN343.8-40-M8-80-G
40
M8
80
25.5
6.0
15
10000
0.0600
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M10...
GN343.8-40-M10-50-G
40
M10
50
25.5
6.0
15
10000
0.0670
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M10...
GN343.8-40-M10-63-G
40
M10
63
25.5
6.0
15
10000
0.0800
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M10...
GN343.8-40-M10-80-G
40
M10
80
25.5
6.0
15
10000
0.0812
84879090
YES
Gelenkfuss GN343.8-40-M12...
GN343.8-40-M12-63-G
40
M12
63
25.5
6.0
17
10000
0.1100
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성