카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type A, Ball knob DIN 319
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Gear lever handles
GN 310
GN 310 NI
GN 310 A NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/griffstangen/gn310/gn310_ni/gn310_a_ni/gn310_a_ni.prj},{NB=Edelstahl-Griffstange GN310-12-100-A-NI},{ARTNR=GN310-12-100-A-NI},{PARTNUMBER=GN 310-12-100-A-NI},{NORMNR=GN 310},{FORM=A},{L1=100},{L1X=100,125,160},{D1=12},{D2=M10},{D3=32},{D4=0},{L2=14},{L3=29.0},{L4=0},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.0920},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-8-63-A-NI
63
8
M6
20
9
18.0
0.0260
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-8-80-A-NI
80
8
M6
20
9
18.0
0.0320
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-8-100-A-NI
100
8
M6
20
9
18.0
0.0440
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-10-80-A-NI
80
10
M8
25
11
22.5
0.0500
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-10-100-A-NI
100
10
M8
25
11
22.5
0.0630
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-10-125-A-NI
125
10
M8
25
11
22.5
0.0780
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-12-100-A-NI
100
12
M10
32
14
29.0
0.0920
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-12-125-A-NI
125
12
M10
32
14
29.0
0.1230
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-12-160-A-NI
160
12
M10
32
14
29.0
0.1470
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-14-125-A-NI
125
14
M12
35
16
32.5
0.1500
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-14-160-A-NI
160
14
M12
35
16
32.5
0.1900
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-14-200-A-NI
200
14
M12
35
16
32.5
0.2500
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-16-160-A-NI
160
16
M14
40
18
37.0
0.2700
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-16-200-A-NI
200
16
M14
40
18
37.0
0.3260
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-16-250-A-NI
250
16
M14
40
18
37.0
0.4060
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성