您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 310 - Stainless Steel-Gear lever handles, Type A, Ball knob DIN 319
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Gear lever handles
GN 310
GN 310 NI
GN 310 A NI
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/griffstangen/gn310/gn310_ni/gn310_a_ni/gn310_a_ni.prj},{NB=Edelstahl-Griffstange GN310-12-100-A-NI},{ARTNR=GN310-12-100-A-NI},{PARTNUMBER=GN 310-12-100-A-NI},{NORMNR=GN 310},{FORM=A},{L1=100},{L1X=100,125,160},{D1=12},{D2=M10},{D3=32},{D4=0},{L2=14},{L3=29.0},{L4=0},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{WEIGHT=0.0920},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-8-63-A-NI
63
8
M6
20
9
18.0
0.0260
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-8-80-A-NI
80
8
M6
20
9
18.0
0.0320
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-8-100-A-NI
100
8
M6
20
9
18.0
0.0440
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-10-80-A-NI
80
10
M8
25
11
22.5
0.0500
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-10-100-A-NI
100
10
M8
25
11
22.5
0.0630
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-10-125-A-NI
125
10
M8
25
11
22.5
0.0780
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-12-100-A-NI
100
12
M10
32
14
29.0
0.0920
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-12-125-A-NI
125
12
M10
32
14
29.0
0.1230
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-12-160-A-NI
160
12
M10
32
14
29.0
0.1470
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-14-125-A-NI
125
14
M12
35
16
32.5
0.1500
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-14-160-A-NI
160
14
M12
35
16
32.5
0.1900
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-14-200-A-NI
200
14
M12
35
16
32.5
0.2500
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-16-160-A-NI
160
16
M14
40
18
37.0
0.2700
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-16-200-A-NI
200
16
M14
40
18
37.0
0.3260
84879059
YES
Edelstahl-Griffstange GN3...
GN310-16-250-A-NI
250
16
M14
40
18
37.0
0.4060
84879059
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表