카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 2180 - Edge Protection Seal Profiles, Type A, Upper seal profile
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Edge protection profiles
GN2180
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/kantenschutz_profile/gn2180/gn2180_a.prj},{NB=Kantenschutz-Dichtprofil GN2180-EPDM-20,5-A-20},{ARTNR=GN2180-EPDM-20,5-A-20},{PARTNUMBER=GN 2180-EPDM-20,5-A-20},{NORMNR=GN 2180},{H1=20.5},{L=20},{A=1-3.5},{B=11.0},{H2=10.5},{R1=90},{R2=50},{R3=30},{W1=10.0},{W2=7},{MAT=Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk},{WEIGHT=3.1000},{CTN=39162000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L
Length
[m]
A
Clamping area
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
W1
[mm]
W2
up to 50% permissible deformation
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kantenschutz-Dichtprofil ...
GN2180-EPDM-15,5-A-20
15.5
20
0.8-2.5
8.5
9.0
80
50
20
6.5
5
Ethylene propylene diene ...
2.8000
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil ...
GN2180-EPDM-15,5-A-50
15.5
50
0.8-2.5
8.5
9.0
80
50
20
6.5
5
Ethylene propylene diene ...
5.6000
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil ...
GN2180-EPDM-20,5-A-20
20.5
20
1-3.5
11.0
10.5
90
50
30
10.0
7
Ethylene propylene diene ...
3.1000
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil ...
GN2180-NBR-20,5-A-20
20.5
20
1-3.5
11.0
10.5
90
50
30
10.0
7
Acrylonitrile butadiene r...
3.0000
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil ...
GN2180-EPDM-20,5-A-50
20.5
50
1-3.5
11.0
10.5
90
50
30
10.0
7
Ethylene propylene diene ...
7.1300
39162000
YES
Kantenschutz-Dichtprofil ...
GN2180-NBR-20,5-A-50
20.5
50
1-3.5
11.0
10.5
90
50
30
10.0
7
Acrylonitrile butadiene r...
7.5000
39162000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성