카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 164 - Scale ring without friction ring, blank, without scale
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Scale rings
GN 164
GN 164 BL
GN 164 B OS
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_4/skalenringe/gn164/gn164_a/gn164_a_os/gn164_a_os.prj},{NB=Skalenring GN164-40-B16},{ARTNR=GN164-40-B16},{PARTNUMBER=GN 164-40-B16},{NORMNR=GN 164},{D1=40},{D2=B16},{D2X=16.000},{D3=41.3},{D4=16},{D5=12.5},{A=4.0},{B=3.0},{WK=23.0},{WEIGHT=0.1720},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
+/-0.02
[mm]
D2
Bore H7
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
-0.02/-0.05
[mm]
D5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Skalenring GN164-30-B12
GN164-30-B12
30
B12
31.7
12
10.5
0.0980
84879059
YES
Skalenring GN164-30-B14
GN164-30-B14
30
B14
31.7
14
10.5
0.0900
84879059
YES
Skalenring GN164-40-B14
GN164-40-B14
40
B14
41.3
14
12.5
0.1800
84879059
YES
Skalenring GN164-40-B16
GN164-40-B16
40
B16
41.3
16
12.5
0.1720
84879059
YES
Skalenring GN164-50-B16
GN164-50-B16
50
B16
51.8
16
14.5
0.2920
84879059
YES
Skalenring GN164-50-B18
GN164-50-B18
50
B18
51.8
18
14.5
0.2820
84879059
YES
Skalenring GN164-60-B18
GN164-60-B18
60
B18
61.4
18
16.5
0.4140
84879059
YES
Skalenring GN164-60-B20
GN164-60-B20
60
B20
61.4
20
16.5
0.4130
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성