GN163-2 - Pipe Joint - Base (Stainless steel screws) Special order
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Linear Actuator
GN163
GN163-k2
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/linear_actuator/gn163/gn163_k2/gn_163_2.prj},{NB=GN163-B35-70-2-BL},{NM=GN163-B35-70-2-**},{NM2=Special order},{NORMNR=GN163},{D1=B35},{D11=35},{K=70},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=8.5},{D3=M10},{NDM=10},{KDM=8.157},{L1=68.0},{L2=56},{T=10},{X1=90},{X2=64},{Y1=90},{Y2=64},{Y5=15.000},{X4=3.000},{K1=45.000},{KH=GN 911-M10-40},{OB=BL},{R1=10.000},{RX=126.100},{XL=20.000},{XLR=1.500},{XL1=36.450},{L3=46.000},{V1=28.000},{RR1=1.500},{RR2=1.500},{LSH=45.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{XY=0.400},{YX=0.400},{XX=1.000},{SW1=17.500},{SWD=11.000},{LL=35.000},{LM=11.400},{HM=14.000},{MXY=1.600},{MYX=1.600},{SW2=8.000},{SWD2=5.000},{RC=31.140},{RC1=3.000},{VV=44.400},{ANGL=155.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NM
Catalog number
ⁿ/ₐ
NM2
ⁿ/ₐ
D1
bore
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
D2
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
KH
Clamping lever for d3
ⁿ/ₐ
GN163-B20-50-2-BL
GN163-B20-50-2-**
Special order
B20
50
6.5
M8
52.0
40
7
60
42
60
42
GN 911-M 8-32
GN163-B25-50-2-BL
GN163-B25-50-2-**
Special order
B25
50
6.5
M8
52.0
40
7
60
42
60
42
GN 911-M 8-32
GN163-B30-50-2-BL
GN163-B30-50-2-**
Special order
B30
50
6.5
M8
52.0
40
7
60
42
60
42
GN 911-M 8-32
GN163-B25-70-2-BL
GN163-B25-70-2-**
Special order
B25
70
8.5
M10
68.0
56
10
90
64
90
64
GN 911-M10-40
GN163-B30-70-2-BL
GN163-B30-70-2-**
Special order
B30
70
8.5
M10
68.0
56
10
90
64
90
64
GN 911-M10-40
GN163-B32-70-2-BL
GN163-B32-70-2-**
Special order
B32
70
8.5
M10
68.0
56
10
90
64
90
64
GN 911-M10-40
GN163-B35-70-2-BL
GN163-B35-70-2-**
Special order
B35
70
8.5
M10
68.0
56
10
90
64
90
64
GN 911-M10-40
GN163-B40-70-2-BL
GN163-B40-70-2-**
Special order
B40
70
8.5
M10
68.0
56
10
90
64
90
64
GN 911-M10-40
GN163-B40-85-2-BL
GN163-B40-85-2-**
Special order
B40
85
11.0
M10
77.5
65
14
105
74
105
74
GN 911-M10-55
GN163-B42-85-2-BL
GN163-B42-85-2-**
Special order
B42
85
11.0
M10
77.5
65
14
105
74
105
74
GN 911-M10-55
GN163-B45-85-2-BL
GN163-B45-85-2-**
Special order
B45
85
11.0
M10
77.5
65
14
105
74
105
74
GN 911-M10-55
GN163-B48-85-2-BL
GN163-B48-85-2-**
Special order
B48
85
11.0
M10
77.5
65
14
105
74
105
74
GN 911-M10-55
GN163-B50-85-2-BL
GN163-B50-85-2-**
Special order
B50
85
11.0
M10
77.5
65
14
105
74
105
74
GN 911-M10-55
GN163-B55-100-2-BL
GN163-B55-100-2-**
Special order
B55
100
11.0
M10
92.0
80
14
125
89
125
89
GN 911-M10-55
GN163-B60-100-2-BL
GN163-B60-100-2-**
Special order
B60
100
11.0
M10
92.0
80
14
125
89
125
89
GN 911-M10-55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN132-1 - Pipe Joint - Cross (Pipe dia 12 - 60)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN192-1 - Pipe Joint - T-Cross (Pipe dia 12 - 60)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
GN242-1 - Pipe Joint - Tube (Pipe dia 12 - 50)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성