카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 146.3 - Flanged connector clamps with Stainless Steel-clamping screw DIN 912
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tube clamp connectors
GN146.3
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_7/rohr_klemmverbinder/gn146_3/gn_146_3_2.prj},{NB=Flansch-Klemmverbinder GN146.3-B30-56-2-SW},{ARTNR=GN146.3-B30-56-2-SW},{PARTNUMBER=GN 146.3-B30-56-2-SW},{NORMNR=GN 146.3},{D1=30},{K=56},{D2=8.5},{D3=M10},{NDM=10.000},{L1=83},{L2=56},{M=42},{T=10},{X=78},{Y1=108},{Y2=82},{KLEMM=GN 911-M10-40},{OFVIS=schwarz},{VERS=2},{WEIGHT=0.5100},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Bore B
[mm]
K
Clamping length
[mm]
D2
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
KLEMM
Clamping lever for d3
ⁿ/ₐ
OFVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B20-40-2-SW
20
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
black
0.1800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B20-40-2-BL
20
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
blank
0.1800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B25-40-2-SW
25
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
black
0.1850
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B25-40-2-BL
25
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
blank
0.1800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B30-40-2-SW
30
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
black
0.1540
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B30-40-2-BL
30
40
6.5
M8
62
40
30
7
52
70
53
GN 911-M 8-32
blank
0.1600
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B30-56-2-SW
30
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
black
0.5100
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B30-56-2-BL
30
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4500
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B32-56-2-SW
32
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B32-56-2-BL
32
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B35-56-2-SW
35
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B35-56-2-BL
35
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4800
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B40-56-2-SW
40
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
black
0.4400
76090000
YES
Flansch-Klemmverbinder GN...
GN146.3-B40-56-2-BL
40
56
8.5
M10
83
56
42
10
78
108
82
GN 911-M10-40
blank
0.4200
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성