피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 348 - Insert bushes
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Accessory
GN 348 Insert Bushings, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/zubehoer/gn348/gn348.prj},{NB=Einsteckbusche PARTNUMBER.},{PARTNUMBER=GN 348-40-36-M12},{NORMNR=GN 348},{S1=40},{S2=36},{D=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=43},{L2=8},{T=18},{QRMA=40},{QRMI=36},{WS=2.0},{SB=18000},{WEIGHT=0.08000},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
QRMA
Tube dimensions outside
[mm]
QRMI
Tube dimensions inside
[mm]
WS
Wall thickness
[mm]
SB
Static load (see information)
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Insert bushe GN 348-30-27...
GN 348-30-27-M8
30
27
M8
33
6
15
30
27
1.5
17000
0.05700
84879090
YES
Insert bushe GN 348-30-27...
GN 348-30-27-M10
30
27
M10
33
6
15
30
27
1.5
17000
0.03150
84879090
YES
Insert bushe GN 348-30-27...
GN 348-30-27-M12
30
27
M12
33
6
18
30
27
1.5
17000
0.05100
84879090
YES
Insert bushe GN 348-30-27...
GN 348-30-27-M16
30
27
M16
33
6
20
30
27
1.5
17000
0.03800
84879090
YES
Insert bushe GN 348-40-36...
GN 348-40-36-M8
40
36
M8
43
8
15
40
36
2.0
18000
0.08600
84879090
YES
Insert bushe GN 348-40-36...
GN 348-40-36-M10
40
36
M10
43
8
15
40
36
2.0
18000
0.08500
84879090
YES
Insert bushe GN 348-40-36...
GN 348-40-36-M12
40
36
M12
43
8
18
40
36
2.0
18000
0.08000
84879090
YES
Insert bushe GN 348-40-36...
GN 348-40-36-M16
40
36
M16
43
8
20
40
36
2.0
18000
0.06700
84879090
YES
Insert bushe GN 348-50-45...
GN 348-50-45-M12
50
45
M12
55
10
18
50
45
2.5
20000
0.15300
84879090
YES
Insert bushe GN 348-50-45...
GN 348-50-45-M16
50
45
M16
55
10
20
50
45
2.5
20000
0.15200
84879090
YES
Insert bushe GN 348-50-45...
GN 348-50-45-M20
50
45
M20
55
10
30
50
45
2.5
20000
0.12800
84879090
YES
Insert bushe GN 348-50-46...
GN 348-50-46-M12
50
46
M12
55
10
18
50
46
2.0
20000
0.15300
84879090
YES
Insert bushe GN 348-50-46...
GN 348-50-46-M16
50
46
M16
55
10
20
50
46
2.0
20000
0.15600
84879090
YES
Insert bushe GN 348-50-46...
GN 348-50-46-M20
50
46
M20
55
10
30
50
46
2.0
20000
0.13200
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성