카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GMRM-MBE-8PZC-AMG - MegaBit modul 2 x 4 pole, Pin, EMV, 50V, 10A
GIMOTA
Rectangular connectors
Inserts modular
Modules
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/rectangular_connectors/inserts_modular/modules/megabit_modul_2x4_pole_pin_emv_50v_10a.prj},{NB=GMRM-MBE-8PZC-AMG},{COMPANY=GIMOTA},{CNSORDERNO=GMRM-MBE-8PZC-AMG},{B1=27.05},{B2=32.4},{H1=46.4},{L1=13.90},{DIST=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
GMRM-MBE-8PZC-AMG
GIMOTA
GMRM-MBE-8PZC-AMG
27.05
32.4
46.4
13.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성