카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GMRM-1000-200-1SHC-02 - Module 1 pole, Socket, 1000V, 200A
GIMOTA
Rectangular connectors
Inserts modular
Modules
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/rectangular_connectors/inserts_modular/modules/modul_1_pole_socket_1000v_200a.prj},{NB=GMRM-1000-200-1SHC-02},{COMPANY=GIMOTA},{CNSORDERNO=GMRM-1000-200-1SHC-02},{B1=34.2},{H1=61.7},{H2=21.0},{L1=29.3},{DIST=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
GMRM-1000-200-1SHC-02
GIMOTA
GMRM-1000-200-1SHC-02
34.2
61.7
21.0
29.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성