Glycerine-filled pressure gauges, steel bezel, chrome-plat. and polish., conn. on rear, Ø 63 = centrical, Ø 100 = excentrical
Riegler
Pneumatic products
Pressure and temperature measurement
Glycerine-filled pressure gauges
Panel-mounting type with hot-pressed brass housing 63, 100 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/02_druck-und-tempmess/glyzerinmanometer/glyzerinmanometer_einbauausfuehrung_mit_pressmessi/gm_frontring_sv_p_ah_63_z_100_e.prj},{NB=950},{ARTNR=950},{MB=-1 / 0,0 bar},{V=für Vakuum},{D=100.0},{A=G 1/2},{A11=20.955},{P11=1.814}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Connection
ⁿ/ₐ
900
900
-1 / 0,0 bar
For vacuum
63.0
G 1/4
900/1
900/1
0 - 2,5 bar
-
63.0
G 1/4
901
901
0 - 4,0 bar
-
63.0
G 1/4
902
902
0 - 6,0 bar
-
63.0
G 1/4
903
903
0 - 10,0 bar
-
63.0
G 1/4
904
904
0 - 16,0 bar
-
63.0
G 1/4
905
905
0 - 25,0 bar
-
63.0
G 1/4
906
906
0 - 40,0 bar
-
63.0
G 1/4
907
907
0 - 60,0 bar
-
63.0
G 1/4
908
908
0 - 100,0 bar
-
63.0
G 1/4
909
909
0 - 160,0 bar
-
63.0
G 1/4
910
910
0 - 250,0 bar
-
63.0
G 1/4
911
911
0 - 400,0 bar
-
63.0
G 1/4
950
950
-1 / 0,0 bar
For vacuum
100.0
G 1/2
951
951
0 - 1,0 bar
-
100.0
G 1/2
952
952
0 - 1,6 bar
-
100.0
G 1/2
953
953
0 - 2,5 bar
-
100.0
G 1/2
954
954
0 - 4,0 bar
-
100.0
G 1/2
955
955
0 - 6,0 bar
-
100.0
G 1/2
956
956
0 - 10,0 bar
-
100.0
G 1/2
957
957
0 - 16,0 bar
-
100.0
G 1/2
958
958
0 - 25,0 bar
-
100.0
G 1/2
959
959
0 - 40,0 bar
-
100.0
G 1/2
960
960
0 - 60,0 bar
-
100.0
G 1/2
961
961
0 - 100,0 bar
-
100.0
G 1/2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성