카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
GL 2200W - Geared motor - standard vertical 2200W
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/gl_2200w.prj},{NB=GL-2200-5-S-32},{CODE=GL},{MYCODE=P_GL},{VAR02=2200},{VAR04=5},{VAR06=S},{VAR08=},{VAR10=32},{FIX02=50/60},{FIX95=PDF},{FIX96=25},{FIX97=PS},{FIX99= 0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
Power
[W]
FIX02
Frequency
[HZ]
FIX03
Voltage
[V]
FIX04
Electric current
[A]
FIX05
Rotation number
[rpm]
FIX06
Output speed(50HZ/60HZ)
[rpm]
FIX07
Output torque(50HZ/60HZ)
[kg.m]
FIX08
Vertical load of output shaft(50HZ/60HZ)
[KG]
FIX09
Actual speed ratio
ⁿ/ₐ
FIX10
A1
[mm]
FIX12
A2
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
F
[mm]
FIX20
G
[mm]
FIX22
H
[mm]
FIX24
J
[mm]
FIX26
K
[mm]
FIX28
L
[mm]
FIX29
M
[mm]
FIX30
V
[mm]
FIX31
U
[mm]
FIX32
Y
[mm]
FIX34
Z
[mm]
FIX35
Output shaft end(P)
[mm]
FIX36
Output shaft end(Q)
[mm]
FIX37
Output shaft end(S)
[mm]
FIX38
Output shaft end(T)
[mm]
FIX39
Output shaft end(W)
[mm]
FIX40
weight
[kg]
GL-2200-5-S-32
GL-2200-5-S-32
GL
2200
50/60
220/380
9/6
1410/1720
300/360
6.72/5.6
210/180
5.01
454
482
185
255
233
210
13
30.3
70
18
175
180.3
180
4.0
133
55
50
32
35.5
10
40.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성