您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEBS1.5 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数1.5
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/gebs1_5.prj},{NB=GEBS1.5-30-B15-P6},{TYPECODE=GEBS1.5},{TEETH=30},{B=15},{TYPE=P},{TYPEX='P','N'},{D0=6.000},{P=[6:24/1],6.35,9.525,12.7},{N=[8:19/1],9.525,12.7},{D1=45.000},{D=48.000},{D2=41.250},{H=35},{L=27},{L1=12},{L2=5},{MX=5},{CATALOG=gebs1.5.jpg},{MOD=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBS1.5-12-B15-P6
GEBS1.5
12
15
18.000
21.000
14.250
21
30
15
4
M4
GEBS1.5-14-B15-P6
GEBS1.5
14
15
21.000
24.000
17.250
16
24
9
4
M4
GEBS1.5-15-B15-P6
GEBS1.5
15
15
22.500
25.500
18.750
18
24
9
4
M4
GEBS1.5-16-B15-P6
GEBS1.5
16
15
24.000
27.000
20.250
20
24
9
4
M4
GEBS1.5-18-B15-P6
GEBS1.5
18
15
27.000
30.000
23.250
22
27
12
5
M4
GEBS1.5-19-B15-P6
GEBS1.5
19
15
28.500
31.500
24.750
24
27
12
5
M4
GEBS1.5-20-B15-P6
GEBS1.5
20
15
30.000
33.000
26.250
25
27
12
5
M4
GEBS1.5-22-B15-P6
GEBS1.5
22
15
33.000
36.000
29.250
26
27
12
5
M4
GEBS1.5-24-B15-P6
GEBS1.5
24
15
36.000
39.000
32.250
30
27
12
5
M4
GEBS1.5-25-B15-P6
GEBS1.5
25
15
37.500
40.500
33.750
30
27
12
5
M5
GEBS1.5-26-B15-P6
GEBS1.5
26
15
39.000
42.000
35.250
32
27
12
5
M5
GEBS1.5-28-B15-P6
GEBS1.5
28
15
42.000
45.000
38.250
34
27
12
5
M5
GEBS1.5-30-B15-P6
GEBS1.5
30
15
45.000
48.000
41.250
35
27
12
5
M5
GEBS1.5-32-B15-P6
GEBS1.5
32
15
48.000
51.000
44.250
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-34-B15-P6
GEBS1.5
34
15
51.000
54.000
47.250
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-35-B15-P6
GEBS1.5
35
15
52.500
55.500
48.750
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-36-B15-P6
GEBS1.5
36
15
54.000
57.000
50.250
40
27
12
5
M5
GEBS1.5-40-B15-P8
GEBS1.5
40
15
60.000
63.000
56.250
45
27
12
5
M5
GEBS1.5-42-B15-P8
GEBS1.5
42
15
63.000
66.000
59.250
45
27
12
5
M5
GEBS1.5-45-B15-P8
GEBS1.5
45
15
67.500
70.500
63.750
45
27
12
5
M5
GEBS1.5-48-B15-P8
GEBS1.5
48
15
72.000
75.000
68.250
50
27
12
5
M5
GEBS1.5-50-B15-P8
GEBS1.5
50
15
75.000
78.000
71.250
50
27
12
5
M6
GEBS1.5-52-B15-P8
GEBS1.5
52
15
78.000
81.000
74.250
50
27
12
5
M6
GEBS1.5-60-B15-P12
GEBS1.5
60
15
90.000
93.000
86.250
55
27
12
5
M6
GEBS1.5-70-B15-P12
GEBS1.5
70
15
105.000
108.000
101.250
65
27
12
5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-AT3-BR10-AL - AT齿形皮带轮,间距3毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
DIN98-ST-D1-E - 旋转球把手 DIN98 ST, 钢
MÄDLER
26.04.2024
RACN/RACD/RACE/RACF - 矩形齿条-尺寸指定型
上隆SAMLO
23.03.2023
ZRR-3M-BR15-AL - HTD正时皮带轮,轮廓3M,皮带宽度15mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRS-SPV-1:1-ST - 带螺旋齿的钢制锥齿轮,比率为1:1,已组装好
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PSZR-M1.5-B15-ST-GUS - 16MnCr5钢的精密正齿轮,经过硬化处理,齿面经过研磨,模数为1.5
MÄDLER
10.04.2024
GEBS2.0 - 带凸肩型直齿轮-压力角20° 模数2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - 精密齿条由16MnCr5钢制成,齿区感应淬火,齿侧研磨。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1.5-B17-PA12G-SW-ST-KERN - 黑色塑料正齿轮,带钢芯,模数1.5,齿宽17mm
MÄDLER
25.04.2024
GEAS1.5 - 直齿轮-压力角20°模数1.5
上隆SAMLO
23.03.2023
ZCL-1.5-K - Spur gears with straight teeth
Elesa
26.09.2023
Cylindrical gears module 1.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Racks module 1.5 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GEBS1.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
13.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表