您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEBM - 带凸肩尼龙直齿轮-压力角20°模数0.5/0.8/1.0/1.5/2.0
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/gebm.prj},{NB=GEBM1.0-18-B10-P8},{TYPECODE=GEBM1.0},{TEETH=18},{B=10},{BX=10},{TYPE=P},{TYPEX='P'},{D0=8.000},{HSPR=[8:10/1],9.525},{GS=B},{D1=18.000},{D=20.000},{D2=15.500},{H=15},{L=20},{L1=10},{L2=4},{MX=4},{CATALOG=gebm.jpg},{MOD=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
GS
齿轮形状
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
GEBM0.5-15-B8-P3
GEBM0.5
15
K
7.500
8.500
6.250
9
18
10
3
M3
GEBM0.5-18-B8-P3
GEBM0.5
18
K
9.000
10.000
7.750
10
18
10
3
M3
GEBM0.5-20-B3-P3
GEBM0.5
20
B
10.000
11.000
8.750
8
8
5
2
M3
GEBM0.5-24-B3-P3
GEBM0.5
24
B
12.000
13.000
10.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-25-B3-P3
GEBM0.5
25
B
12.500
13.500
11.250
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-28-B3-P3
GEBM0.5
28
B
14.000
15.000
12.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-30-B3-P3
GEBM0.5
30
B
15.000
16.000
13.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-32-B3-P3
GEBM0.5
32
B
16.000
17.000
14.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-36-B3-P3
GEBM0.5
36
B
18.000
19.000
16.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-40-B2-P3
GEBM0.5
40
B
20.000
21.000
18.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-45-B2-P3
GEBM0.5
45
B
22.500
23.500
21.250
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-48-B2-P3
GEBM0.5
48
B
24.000
25.000
22.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-50-B2-P3
GEBM0.5
50
B
25.000
26.000
23.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-60-B3-P3
GEBM0.5
60
B
30.000
31.000
28.750
10
8
5
2
M3
GEBM0.5-72-B3-P3
GEBM0.5
72
B
36.000
37.000
34.750
12
8
5
2
M3
GEBM0.5-80-B3-P3
GEBM0.5
80
B
40.000
41.000
38.750
12
8
5
2
M3
GEBM0.5-90-B3-P3
GEBM0.5
90
B
45.000
46.000
43.750
14
8
5
2
M3
GEBM0.5-100-B3-P3
GEBM0.5
100
B
50.000
51.000
48.750
14
8
5
2
M3
GEBM0.5-120-B3-P3
GEBM0.5
120
B
60.000
61.000
58.750
14
8
5
2
M3
GEBM0.8-12-B7-P4
GEBM0.8
12
K
9.600
11.200
7.600
11
20
13
3
M3
GEBM0.8-14-B7-P4
GEBM0.8
14
K
11.200
12.800
9.200
13
20
13
3
M3
GEBM0.8-15-B7-P4
GEBM0.8
15
K
12.000
13.600
10.000
14
20
13
3
M3
GEBM0.8-16-B5-P4
GEBM0.8
16
B
12.800
14.400
10.800
10
14
9
3
M3
GEBM0.8-18-B5-P4
GEBM0.8
18
B
14.400
16.000
12.400
10
14
9
3
M3
GEBM0.8-20-B5-P4
GEBM0.8
20
B
16.000
17.600
14.000
10
14
9
3
M3
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GEBS1.5 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数1.5
上隆SAMLO
13.11.2023
RACN/RACD/RACE/RACF - 矩形齿条-尺寸指定型
上隆SAMLO
23.03.2023
GEAM - 尼龙直齿轮-压力角20°模数1.0/1.5/2.0
上隆SAMLO
23.03.2023
Abschlusswiderstände
Ipf Electronic
09.01.2024
GEAS1.0 - 直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
23.03.2023
模数3
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
PDD & FDD - Delrin® - Spur Gears - 0.8 Module 5, 8, 10 (mm) Bore 5mm Face -...
WMBerg
06.06.2023
MAE-STZR-M0.7-KST - 注塑的圆柱形齿轮,一侧有轮毂,模数0.7
MÄDLER
26.04.2024
FDS103 & FDA103 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 10mm Bore 3mm Face Hubl...
WMBerg
06.06.2023
GEAS1.5 - 直齿轮-压力角20°模数1.5
上隆SAMLO
23.03.2023
GEBS1.0 - 带凸肩直齿轮-压力角20°模数1.0
上隆SAMLO
13.11.2023
22402 - 塑料制正齿轮,模块 2 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
30.05.2024
Plastic Spur with Steel Core (NSU)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Steel, Thin Face Spur Gears (SSY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表