您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
GEAM - 尼龙直齿轮-压力角20°模数1.0/1.5/2.0
上隆SAMLO
齿轮·齿条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/gears_toothed_rack/geam.prj},{NB=GEAM1.0-90-B10-H10},{TYPECODE=GEAM1.0},{TEETH=90},{B=10},{TYPE=H},{D0=10.000},{DH=[10:28/1],12.7},{D1=90.000},{D=92.000},{D2=87.500},{CATALOG=geam.jpg},{MOD=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
TYPE
轴孔类型
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
GEAM1.0-15-B12-H6
GEAM1.0
15
12
H
15.000
17.000
12.500
GEAM1.0-18-B10-H8
GEAM1.0
18
10
H
18.000
20.000
15.500
GEAM1.0-20-B10-H8
GEAM1.0
20
10
H
20.000
22.000
17.500
GEAM1.0-22-B10-H8
GEAM1.0
22
10
H
22.000
24.000
19.500
GEAM1.0-24-B10-H8
GEAM1.0
24
10
H
24.000
26.000
21.500
GEAM1.0-25-B10-H8
GEAM1.0
25
10
H
25.000
27.000
22.500
GEAM1.0-26-B10-H8
GEAM1.0
26
10
H
26.000
28.000
23.500
GEAM1.0-28-B10-H8
GEAM1.0
28
10
H
28.000
30.000
25.500
GEAM1.0-30-B10-H10
GEAM1.0
30
10
H
30.000
32.000
27.500
GEAM1.0-32-B10-H10
GEAM1.0
32
10
H
32.000
34.000
29.500
GEAM1.0-35-B10-H10
GEAM1.0
35
10
H
35.000
37.000
32.500
GEAM1.0-36-B10-H10
GEAM1.0
36
10
H
36.000
38.000
33.500
GEAM1.0-40-B10-H10
GEAM1.0
40
10
H
40.000
42.000
37.500
GEAM1.0-45-B10-H10
GEAM1.0
45
10
H
45.000
47.000
42.500
GEAM1.0-48-B10-H10
GEAM1.0
48
10
H
48.000
50.000
45.500
GEAM1.0-50-B10-H10
GEAM1.0
50
10
H
50.000
52.000
47.500
GEAM1.0-55-B10-H10
GEAM1.0
55
10
H
55.000
57.000
52.500
GEAM1.0-60-B10-H10
GEAM1.0
60
10
H
60.000
62.000
57.500
GEAM1.0-70-B10-H10
GEAM1.0
70
10
H
70.000
72.000
67.500
GEAM1.0-75-B10-H10
GEAM1.0
75
10
H
75.000
77.000
72.500
GEAM1.0-80-B10-H10
GEAM1.0
80
10
H
80.000
82.000
77.500
GEAM1.0-90-B10-H10
GEAM1.0
90
10
H
90.000
92.000
87.500
GEAM1.0-100-B10-H10
GEAM1.0
100
10
H
100.000
102.000
97.500
GEAM1.0-120-B10-H10
GEAM1.0
120
10
H
120.000
122.000
117.500
GEAM1.5-16-B15-H8
GEAM1.5
16
15
H
24.000
27.000
20.250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表