GACUAN - 嵌入式拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2171.prj},{NB=GACUAN94-B},{CODE=GACUAN},{MAT=stainless steel },{SUR=wire drawing },{L=94.0},{BN=B},{W=60},{P=76},{F=32},{S=61.0},{A=25},{A1=43},{T=12.0},{J=14.5},{L1=63},{W1=43},{WEI=78},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222906.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
BN
类型
ⁿ/ₐ
W
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
T
[mm]
J
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
WEI
重量
[g]
GACUAN94-B
GACUAN
不锈钢
拉丝
94.0
螺栓型
60
76
32
61.0
25
43
12.0
14.5
63
43
78
GACUAN109.5-B
GACUAN
不锈钢
拉丝
109.5
螺栓型
64
88
38
70.5
25
40
14.5
13.0
73
42
99
GACUAN138-B
GACUAN
不锈钢
拉丝
138.0
螺栓型
88
110
65
85.0
35
62
21.0
11.5
99
64
166
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表