您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GAAXSER,GAAXSES,GAAXSET,GAAXSEU - 圆柱锁-30系列
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
50-门锁 -工业滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9884/gaaxseu2324.prj},{NB=GAAXSES21},{CODE=GAAXSES},{TYPE=SJ},{ZK=21},{SX=SZ},{MAT1=ZDC5},{MAT2=HT},{MAT3=S45C},{SUR1=DLG},{SUR2=-},{SUR3=DX},{WEI=0.1},{H1=16},{TS=1~6},{H=24},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1633818025680.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZK
止口高度
ⁿ/ₐ
SX
锁芯
ⁿ/ₐ
MAT1
锁壳 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
锁芯 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
锁舌 材质
ⁿ/ₐ
SUR1
锁壳 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
锁芯 表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
锁舌 表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg)
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
TS
(适用门板厚度)
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
GAAXSER20
GAAXSER
30系列
20
一字形锁芯
ZDC5
ZDC5
S45C
镀亮铬
镀亮铬
镀锌
0.0625
20
1~6
24
GAAXSES21
GAAXSES
30系列
21
十字形锁芯
ZDC5
黄铜
S45C
镀亮铬
-
镀锌
0.1
16
1~6
24
GAAXSET24
GAAXSET
30系列
24
三角形锁芯
ZDC
ZDC
Q235
喷塑(蓝灰)
镀锌
镀锌
0.141
0
-
24
GAAXSEU30
GAAXSEU
30系列
30
双牙形锁芯
ZDC
ZDC
S45C
喷麻面黑
喷麻面黑
镀蓝白锌
0.13
0
1~15
24
GAAXSEU40
GAAXSEU
30系列
40
双牙形锁芯
ZDC
ZDC
S45C
喷麻面黑
喷麻面黑
镀蓝白锌
0.15
0
1~25
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表