GAAEBZ - 可折叠型-圆形拉手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2187-2_asmtab.prj},{NB=GAAEBZ158},{CODE=GAAEBZ},{TYPE=Foldable - through hole},{MAT=S45C},{SUR=Chrome plating},{L=158},{L1=178},{L2=120},{D=10},{H=46},{H1=21},{T=3},{A=18},{DD=5.5},{WEI=0.16},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1520606783824.html},{PPATH=lashou_2187-2/lashou_2187-2-4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
GAAEBZ138
GAAEBZ
可折叠型-通孔型
S45C
镀铬
138
158
100
10
46
21
3
18
5.5
0.15
GAAEBZ158
GAAEBZ
可折叠型-通孔型
S45C
镀铬
158
178
120
10
46
21
3
18
5.5
0.16
GAAEBZ180
GAAEBZ
可折叠型-通孔型
S45C
镀铬
180
200
142
10
46
21
3
18
5.5
0.18
GAAEBZ218
GAAEBZ
可折叠型-通孔型
S45C
镀铬
218
238
180
10
46
21
3
18
5.5
0.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表