蜗杆和蜗轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
蜗杆和蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/worms_and_worm_wheels/worm_wheels_new_mod_2_5.prj},{NB=G2.5A30R1=20_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=G2.5A30R1=20},{MOD=2.50},{U=1},{Z=30},{D=75.0},{X=-0.03},{DT=80.0},{DA=83.80},{B=24},{DD=20},{DH=50.00},{LH=16},{LHR=0},{L=40},{B2=6},{T2=2.8},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0},{BW=0},{A=56.0},{GAMA=0.00},{MIN=0},{F=0},{DX1=0.0000},{H=40.650},{R1=16.000},{Y=1},{R2=0.0},{R3=0.0},{R4=0.0},{R5=0.0},{SSS=3},{V1=0.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTL
材料
ⁿ/ₐ
DR
螺纹方向
ⁿ/ₐ
U
头数
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DT
蜗轮喉圆直径 dt
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽 b
[mm]
DD
孔径 dd
[mm]
DH
轮毂外径 dh
[mm]
LH
轮毂长度 lh
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长 I
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径
[mm]
BW
腹板厚度 dw
[mm]
A
啮合中心距离
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
G2.5A20R2-12
G2.5A20R2-12
-
2.50
CAC702
右
2
20
50.0
55.0
58.80
1B
24
12
40.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
43.5
0.5(kg)
G2.5A20R2-12_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A20R2=18
G2.5A20R2=18
停产产品
2.50
CAC702
右
2
20
50.0
55.0
58.80
1B
24
18
40.00
16
0
40
6
2.8
-
0.0
0
0
43.5
0.46(kg)
G2.5A20R2=18_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A20R1-12
G2.5A20R1-12
-
2.50
CAC702
右
1
20
50.0
55.0
58.80
1B
24
12
40.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
43.5
0.5(kg)
G2.5A20R1-12_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A20R1=18
G2.5A20R1=18
停产产品
2.50
CAC702
右
1
20
50.0
55.0
58.80
1B
24
18
40.00
16
0
40
6
2.8
-
0.0
0
0
43.5
0.46(kg)
G2.5A20R1=18_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A20L1-12
G2.5A20L1-12
停产产品
2.50
CAC702
左
1
20
50.0
55.0
58.80
1B
24
12
40.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
43.5
0.5(kg)
G2.5A20L1-12_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A30R2-14
G2.5A30R2-14
-
2.50
CAC702
右
2
30
75.0
80.0
83.80
1B
24
14
50.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
56.0
1.02(kg)
G2.5A30R2-14_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A30R2=20
G2.5A30R2=20
停产产品
2.50
CAC702
右
2
30
75.0
80.0
83.80
1B
24
20
50.00
16
0
40
6
2.8
-
0.0
0
0
56.0
0.98(kg)
G2.5A30R2=20_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A30R1-14
G2.5A30R1-14
-
2.50
CAC702
右
1
30
75.0
80.0
83.80
1B
24
14
50.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
56.0
0.98(kg)
G2.5A30R1-14_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A30R1=20
G2.5A30R1=20
停产产品
2.50
CAC702
右
1
30
75.0
80.0
83.80
1B
24
20
50.00
16
0
40
6
2.8
-
0.0
0
0
56.0
0.98(kg)
G2.5A30R1=20_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A30L1-14
G2.5A30L1-14
-
2.50
CAC702
左
1
30
75.0
80.0
83.80
1B
24
14
50.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
56.0
1.02(kg)
G2.5A30L1-14_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A40R2-15
G2.5A40R2-15
停产产品
2.50
CAC702
右
2
40
100.0
105.0
108.80
1BT
24
15
52.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
68.5
1.61(kg)
G2.5A40R2-15_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A40R1-15
G2.5A40R1-15
停产产品
2.50
CAC702
右
1
40
100.0
105.0
108.80
1BT
24
15
52.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
68.5
1.61(kg)
G2.5A40R1-15_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A40R1=25
G2.5A40R1=25
停产产品
2.50
CAC702
右
1
40
100.0
105.0
108.80
1BT
24
25
52.00
16
0
40
8
3.3
-
0.0
0
0
68.5
1.51(kg)
G2.5A40R1=25_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A40L1-15
G2.5A40L1-15
停产产品
2.50
CAC702
左
1
40
100.0
105.0
108.80
1BT
24
15
52.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
0
0
68.5
1.61(kg)
G2.5A40L1-15_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A50R2-15
G2.5A50R2-15
停产产品
2.50
CAC702
右
2
50
125.0
130.0
133.80
2BT
24
15
60.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
90
12
81.0
2.1(kg)
G2.5A50R2-15_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A50R1-15
G2.5A50R1-15
停产产品
2.50
CAC702
右
1
50
125.0
130.0
133.80
2BT
24
15
60.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
90
12
81.0
2.1(kg)
G2.5A50R1-15_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A50R1=30
G2.5A50R1=30
停产产品
2.50
CAC702
右
1
50
125.0
130.0
133.80
2BT
24
30
60.00
16
0
40
8
3.3
-
0.0
90
12
81.0
1.95(kg)
G2.5A50R1=30_HUB0_0_0_0_0...
G2.5A50L1-15
G2.5A50L1-15
停产产品
2.50
CAC702
左
1
50
125.0
130.0
133.80
2BT
24
15
60.00
16
0
40
0
0.0
-
0.0
90
12
81.0
2.1(kg)
G2.5A50L1-15_HUB0_0_0_0_0...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
蜗轮 - 模数2.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Worms, Worm Gears (CG)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Worms, Worm Gears (SW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
蜗杆和蜗轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗杆和蜗轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗轮 - 模数0.5
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
30.05.2024
Timing belt pulleys with pilot bore L075 - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
06.07.2020
蜗杆和蜗轮 - 模数3
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
蜗杆和蜗轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Timing belt pulleys with pilot bore 21-BAT 5 - Metric pulleys ''AT''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-SW-C45-3-5-1GG-RH - 蜗杆由C45钢制成,带定心吊耳,右旋单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
norelem
30.05.2024
Worms, Plastic Worm Gears (SUW)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表