카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
G Ø 2 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES G
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/g/g_50_inch.prj},{NB=G50-127(0-in)},{CODE=G50-127},{DHINCH=2},{DDINCH=1},{LO=127},{LOINCH=5},{LOIX=5.00},{R=180.6},{RG1I=180.60},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.85},{F1LBS=1536},{S2INCH=1.00},{F2LBS=1806},{S3INCH=1.13},{F3LBS=2033},{SN=31.8},{SNINCH=1.25},{FN=10049},{FNLBS=2261},{SBINCH=1.63},{FBLBS=2941},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.45 x 0.35},{DEINCH=1.96},{DE1=49.900},{RG1=316.000},{B=11.500},{H=9.000},{DDNUM=25.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
G50-064
G50-064
2
1
2 1/2
405.2
0.00
2.50
0.43
1739
0.50
2042
0.57
2299
0.63
2552
0.76
0.45 x 0.35
G50-076
G50-076
2
1
3
326.9
0.00
3.00
0.51
1660
0.60
1956
0.67
2202
0.75
2445
0.95
0.45 x 0.35
G50-089
G50-089
2
1
3 1/2
271.5
0.00
3.50
0.59
1614
0.70
1902
0.79
2142
0.88
2383
1.10
0.45 x 0.35
G50-102
G50-102
2
1
4
231.5
0.00
4.00
0.68
1577
0.80
1859
0.90
2093
1.00
2324
1.32
0.45 x 0.35
G50-115
G50-115
2
1
4 1/2
201.2
0.00
4.50
0.77
1552
0.91
1822
1.02
2051
1.13
2281
1.52
0.45 x 0.35
G50-127
G50-127
2
1
5
180.6
0.00
5.00
0.85
1536
1.00
1806
1.13
2033
1.25
2261
1.63
0.45 x 0.35
G50-139
G50-139
2
1
5 1/2
156.6
0.00
5.50
0.94
1467
1.10
1726
1.23
1929
1.38
2158
1.86
0.45 x 0.35
G50-152
G50-152
2
1
6
136.6
0.00
6.00
1.02
1387
1.20
1635
1.35
1840
1.50
2043
1.98
0.45 x 0.35
G50-178
G50-178
2
1
7
122.9
0.00
7.00
1.19
1466
1.40
1722
1.58
1939
1.75
2153
2.41
0.45 x 0.35
G50-203
G50-203
2
1
8
106.9
0.00
8.00
1.36
1452
1.60
1708
1.80
1923
2.00
2138
2.67
0.45 x 0.35
G50-254
G50-254
2
1
10
87.4
0.00
10.00
1.70
1487
2.00
1749
2.25
1969
2.50
2186
3.43
0.45 x 0.35
G50-305
G50-305
2
1
12
72.6
0.00
12.00
2.04
1483
2.40
1743
2.70
1962
3.00
2180
4.07
0.45 x 0.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성