您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Full extension runner Actro 5D left L (40 kg)
Hettich
Drawer runners
actro_5d_runner
actro_5d_pto
Powered by
CAD模型選擇
{hettich/drawer_runners/actro_5d_runner/actro_5d_pto/actro_5d_pto_40kg_l.prj},{NB=9320578},{ARTICLENO=9320578},{NL=400.000},{A=272.500},{B=192.000},{C=0.000},{X=128.500},{A1=312.500},{C1=154.950},{A2=397.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
9320556
9320556
250.000
9320558
9320558
270.000
9320560
9320560
300.000
9320572
9320572
320.000
9320574
9320574
350.000
9320576
9320576
380.000
9320578
9320578
400.000
9320580
9320580
420.000
9320582
9320582
450.000
9320584
9320584
480.000
9320586
9320586
500.000
9320588
9320588
520.000
9320590
9320590
550.000
9320592
9320592
600.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表